Terméklista
A bal oldalon talál egy listát az összes olyan termékről 1, amelyek ugyanabba a termékkategóriába tartoznak, mint az Ön által kiválasztott termék, így gyorsan válthat a termékek között.

Galéria
A galériában 1 méretarányos rajzok, termékképek és videók láthatók a termékről.

Árucikk-táblázat
Az árucikkek táblázatában áttekintést kaphat a kiválasztott termékhez rendelkezésre álló változatokról. Ha az egeret a türkizkék pont fölé viszi 1, máris megjelenik az árucikkek elérhetősége és – ha bejelentkezett – akkor az árak is 2.

Kattintson a türkizkék pontra 3 az árucikk kiválasztásához. A táblázat bármely más pontjára is kattinthat az árucikk kiválasztásához. Az értékek ezután automatikusan beíródnak a „Termék meghatározása” 4pontba. Ezután követheti a “”Termék meghatározása” alatt található további lépéseket.

Néhány terméknek olyan sok változata van, hogy túl hosszú lenne mindet egy oldalon ábrázolni. Az oldalak között ezekkel a gombokkal válthat 5. Ezt a gombot 6 is használhatja a táblázat nagyításához és az oldalankénti több változat megjelenítéséhez.

A szűrőkkel korlátozhatja a táblázatban megjelenő eredményeket, így csak a kívánt méretek, tulajdonságok, stb. jelennek meg 7.

Termék meghatározása
A kívánt termék a legördülő listák 1 segítségével határozható meg. A termék ezután a kosárba 2 helyezhető, vagy hozzáadható egy terméklistához 3. A CAD export 4 szintén itt végezhető el. Ha egy anyagot ki lehet választani, akkor a anyagminőség-asszisztens segít Önnek 5 a választásban.

Az árucikk elérhetősége
Raktárról: Az árucikk raktáron van, és a lehető leghamarabb elküldjük Önnek. A tényleges szállítási időpontot a rendelés visszaigazolásában találja.
Szerződéses gyártás: Az árucikket a megrendelés beérkezése után legyártjuk, majd a lehető leggyorsabban elküldjük Önnek. A rendelési előzményekre vonatkozó információkat a „Személyes fiókom” menüpontban és e-mailben kapja meg. A tényleges szállítási időpontot a rendelés visszaigazolásában találja.
Kiszerelések / Minimális rendelési mennyiség / Javasolt mennyiség
Kiszerelések
Egyes árucikkek nem egyenként, hanem kiszerelésekben kerülnek értékesítésre. Ezt ennek megfelelően jelöli a rendszer 1.

Minimális rendelési mennyiség
Egyes árucikkek csak minimális rendelési mennyiségben rendelhetők meg. Ha a mennyiség kiválasztásakor nem éri el a minimális rendelési mennyiséget, akkor megjelenik egy információs üzenet 2.

Javasolt mennyiség
Itt egy olyan ésszerű mennyiséget javaslunk a kiválasztott árucikkre, ami leegyszerűsíti a rendelési folyamatot az Ön számára. A mennyiséget azonban továbbra is tetszés szerint módosíthatja.
Akciós árak
Ha a kínálatunkban szereplő termékek jelenleg akcióban vannak, akkor 1 címkével vannak ellátva.

Alkalmazás
Ha figyelembe kell venni egy termék speciális alkalmazási területeit, akkor ezeket a 1táblázat segítségével mutatjuk be.

Részletek
A „Részletek” fülön részletes információkat talál az adott termékről. Ha az egeret az ikonok fölé viszi, akkor információkat kap 1.

Dokumentum
A „Dokumentum(ok)” fülön megtalálja a termékhez kapcsolódó összes dokumentumot, amelyekben további információkat vagy áttekintést kaphat termékeinkről. Ezeket bármikor letöltheti vagy kinyomtathatja.
Tulajdonságok
Ez a fül a termék összes fontos tulajdonságát felsorolja.
Tartozékok
Ha vannak megfelelő tartozékok a kiválasztott termékhez, akkor ezek a „Tartozékok” fül alatt találhatók javaslatként.
Ajánlások
Az „Önnek ajánlott” részben találja az aktuálisan kiválasztott termékre vonatkozó termékajánlatainkat.
3-1 elv a vezetőelemekhez
Vezető elemeink és központosító egységeink esetében a 3-1 elvet használjuk alapértelmezetten a portálon, amikor kiválasztja a terméket a termékrészletező oldalon. A 3-1 elvnek köszönhetően a szerszámfelek elfordulás ellen biztosítottak, ami megakadályozza a hibás összeszerelést.
1x kis átmérőjű vezető elem/központosító egység (d2 oszlop & persely)
3x nagy átmérőjű vezető elem/központosító egység (d2 oszlop & persely)
A lapon lévő összes vezetőfurat átmérője azonos.

CAD export
Kérjük, olvassa el a CAD exportra vonatkozó GYIK-ot.
Darabjegyzékek
Kérjük, olvassa el a terméklistákra vonatkozó GYIK-ot.