A különböző bélyegzőrögzítések összehasonlítása

Kiterjedt szabványos alkatrészválasztékunk számos lehetőséget kínál a bélyegző rögzítéséhez – közvetlen CAD-adatexporttal és raktárról szállítva a gyors tervezés és gyártás érdekében.

Rögzítés a fejgeometrián keresztül

Ennél a rögzítési típusnál a lyukasztóbélyeget a fej alakja tartja a nyomólap és a tüsketartólapok között. A leggyakrabban használt szerszámok a kúpos, hengeres és trombitafej formák. A választás többek között a domináns sajtoló- és visszaható erő, a várható élettartam és a rendelkezésre álló hely függvénye. A leggyakoribb típus, a DIN 9861 szabvány szerinti kúposfejű lyukasztó előnye, hogy kevés helyet foglal. Az ISO 8020 szabványnak megfelelő hengeresfejű lyukasztó valamivel több helyet igényel, viszont könnyebben beépíthető és nagyobb visszaható erőknek is ellenáll. Ez opcionálisan a Meusburger-nél beépítésre kész állapotban, pontos fejmagassággal (E 55405) is kapható, ami megkímél a bélyegzőfejek átcsiszolásának szükségességétől.

Nagyon nagy visszaható erőhöz a DIN 5118 szabvány szerinti trombitafejű lyukasztótüskék vagy 30°-os kúpos fejű lyukasztótüskék alkalmasak. A trombitafejű lyukasztótüske ugyan kevesebb helyet igényel, de bonyolult befogást igényel, amely csapszegfúróval (WZB 318128) vagy befogóhüvellyel (E 55301) valósítható meg. A hengeresfejű lyukasztók a DIN 9844 szabványnak megfelelően a fej átmérőjétől függetlenül 4 mm fejmagassággal rendelkeznek, ami megkönnyíti a beszerelést. Minden változat gyorsan szállítható szabványos alkatrészként kapható a Meusburger-nél.

Übersichtsgrafik über die unterschiedliche Kopfgeometrie bei der Stempelbefestigung
E 5500 Kuposfejű lyukasztó
Kuposfejű lyukasztó
E 5540 Hengeresfejű lyukasztó
Hengeresfejű lyukasztó
E 5530 Trombitafejű lyukasztótüske
Trombitafejű lyukasztótüske

Csavarozható lyukasztóbélyegek

Egy karimával vagy egy homlokoldali rögzítőmenettel a lyukasztóbélyegben a fejlemezhez csavarozható.

Huzalvágással készült kontúrszerszámok esetén ez a rögzítési mód lehetővé teszi a bélyegző viszonylag egyszerű gyártását. Emellett a kis helyigénynek köszönhetően a lyukasztóbélyegek egymáshoz közel helyezhetők el. Ez esetben is egyszerűen behelyezhető a lyukasztóbélyeg magasságkiegyenlítéséhez az újracsiszolás után.

Schnittzeichnung eines verschraubten Schneidstempels

Formazáró csatlakozás bélyegzőfüggesztéssel

Ez a rögzítési lehetőség különösen finom mintázatú bélyegzők esetén ajánlott. A szabványosított szerszámfelfogásoknak köszönhetően nincs szükség rögzítőmenetek kialakítására a bélyegzőben, helyette egy rádiuszkontúr kerül beépítésre. A befogás úsztató módon történik, hogy elkerülhető legyen a bélyegzőre gyakorolt nem kívánt erők hatása. Ez esetben is egyszerűen elhelyezhető a lyukasztóbélyeg. Figyelni kell azonban arra, hogy mind a bélyegző, mind a rögzítőelem alátámasztva legyen, hogy a bélyegző úszó rögzítési helyzetben maradjon.

E 5665

Schnittzeichnung einer formschlüssigen Verbindung mittels Stempelaufhängung E 5665
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.