Árucikk 3

ADP
DN
d2
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Típus
E 2522/ 6/ 14
6
M14 x 1.5
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522/ 6/1/4
6
G 1/4"
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522/ 9/3/8
9
G 3/8"
17
80
17
11
27
32
9
13

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 35 bar
  • Maximális hőmérséklet (olaj): 200 °C
  • Maximális hőmérséklet (víz): 150 °C

Anyag

  • Nikkelezett sárgaréz / rozsdamentes acél hüvely / FKM
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.