Árucikk 31

ADP
dk
Löket
b
h
l
M
d1
l1
d5
d9
E 7001/ 16/ 16
16
16
60
35
56
M 6
10
6
M 6
4
E 7001/ 16/ 32
16
32
60
35
72
M 6
10
6
M 6
4
E 7001/ 16/ 50
16
50
60
35
90
M 6
10
6
M 6
4
E 7001/ 25/ 20
25
20
65
45
64
M 8
16
7
M10
4
E 7001/ 25/ 50
25
50
65
45
94
M 8
16
7
M10
4
E 7001/ 25/ 75
25
75
65
45
119
M 8
16
7
M10
4
E 7001/ 25/100
25
100
65
45
144
M 8
16
7
M10
4
E 7001/ 32/ 25
32
25
75
55
75
M10
20
10
M12
6
E 7001/ 32/ 50
32
50
75
55
100
M10
20
10
M12
6
E 7001/ 32/ 75
32
75
75
55
125
M10
20
10
M12
6
E 7001/ 32/100
32
100
75
55
150
M10
20
10
M12
6
E 7001/ 32/130
32
130
75
55
208
M10
20
10
M12
6
E 7001/ 40/ 25
40
25
85
63
79
M10
25
10
M16
6
E 7001/ 40/ 50
40
50
85
63
104
M10
25
10
M16
6
E 7001/ 40/ 75
40
75
85
63
129
M10
25
10
M16
6
E 7001/ 40/100
40
100
85
63
154
M10
25
10
M16
6
E 7001/ 40/130
40
130
85
63
219
M10
25
10
M16
6
E 7001/ 40/160
40
160
85
63
249
M10
25
10
M16
6
E 7001/ 50/ 25
50
25
100
75
90
M12
32
10
M20
6
E 7001/ 50/ 50
50
50
100
75
115
M12
32
10
M20
6
E 7001/ 50/ 75
50
75
100
75
140
M12
32
10
M20
6
E 7001/ 50/100
50
100
100
75
165
M12
32
10
M20
6
E 7001/ 50/130
50
130
100
75
227
M12
32
10
M20
6
E 7001/ 50/160
50
160
100
75
257
M12
32
10
M20
6
E 7001/ 50/200
50
200
100
75
297
M12
32
10
M20
6
E 7001/ 63/ 25
63
25
125
75
97
M16
40
14
M27
6
E 7001/ 63/ 50
63
50
125
95
122
M16
40
14
M27
6
E 7001/ 63/ 75
63
75
125
95
147
M16
40
14
M27
6
E 7001/ 63/100
63
100
125
95
172
M16
40
14
M27
6
E 7001/ 63/130
63
130
125
95
242
M16
40
14
M27
6

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 500 bar (löket ≤100)
  • Maximális nyomás: 320 bar (löket >100)

Anyag

  • Acél, barnított
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.