Árucikk 1

ADP
d1
Pólus
b
h
l
b1
h1
l1
l2
h3
E 65055/16/3
M16 x 0.75
3
20.5
22
90
10
8
78
71
11.25

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 120 °C

Anyag

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloxált

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 65055/16/3 végálláskapcsoló csatlakozó aljzattal, vízszintes

E 65055/16/3

végálláskapcsoló csatlakozó aljzattal, vízszintes

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.