E 2204
90 fokos tömlös gyorscsatlakozó
Árucikk 3
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2204/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
42
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2204/13/13
|
|
13
|
13
|
51
|
25
|
22
|
9
|
|
E 2204/19/19
|
|
19
|
19
|
78
|
34
|
31
|
13
|
Részletek
Termékleírás
- Maximális nyomás: 15 bar
- Maximális hőmérséklet (olaj): 200 °C
- Maximális hőmérséklet (víz): 150 °C
Előnyök
- Kompatibilis az európai szabvány szerint
Anyag
- 2.0401 (CuZn)
Dokumentumok
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott