E 22026
Tömlős biztonsági gyorscsatlakozó 45°
Árucikk 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22026/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
52
|
22
|
17
|
6
|
|
E 22026/13/13
|
|
13
|
13
|
55
|
25
|
22
|
9
|
Részletek
Termékleírás
- Maximális nyomás: 15 bar
- Maximális hőmérséklet (víz): 180 °C
- Maximális hőmérséklet (olaj): 220 °C
Előnyök
- Egyszerű és biztonságos kezelés az összekapcsoláskor történő automatikus záródásnak köszönhetően
- Megakadályozza a nem kívánt szétnyílást, így a speciális tömítésnek köszönhetően ideális magas hőmérsékleten történő alkalmazásra (olaj 220 °C, víz 180 °C)
- Egyszerű és intuitív lecsatlakozás egykezes működtetéssel
- Kompatibilis az európai szabvány szerint
Anyag
- 2.0401 (CuZn)
Dokumentumok
Adatlap E 22026
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott