E 22025
Gyorsrögzítésű csatlakozó 45°
Árucikk 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22025/ 9/10
|
|
9
|
10
|
42
|
28
|
17
|
6
|
18
|
|
E 22025/13/13
|
|
13
|
13
|
51
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Részletek
Termékleírás
- Maximális nyomás: 15 bar
- Maximális hőmérséklet (olaj): 200 °C
- Maximális hőmérséklet (víz): 150 °C
Előnyök
- Kompatibilis az európai szabvány szerint
- Időmegtakarítás a tömlő gyors és egyszerű csatlakoztatásával
- Helymegtakarítás az egyszerű, bilincsek nélküli szerelésnek köszönhetően
Anyag
- 2.0401 (CuZn)
Dokumentumok
Adatlap E 22025
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott