Árucikk 103

ADP
b
s
l
l2
r
d1
l1
d3
l3
E 1726/ 1,8/0,6 x 125/ 93
1.8
0.6
125
93
0.2
2
32
4
2
E 1726/ 1,8/0,6 x 160/100
1.8
0.6
160
100
0.2
2
60
4
2
E 1726/ 1,8/0,8 x 125/ 93
1.8
0.8
125
93
0.2
2
32
4
2
E 1726/ 1,8/0,8 x 160/100
1.8
0.8
160
100
0.2
2
60
4
2
E 1726/ 2,8/0,6 x 125/ 93
2.8
0.6
125
93
0.3
3
32
6
3
E 1726/ 2,8/0,6 x 160/100
2.8
0.6
160
100
0.3
3
60
6
3
E 1726/ 2,8/0,8 x 125/ 93
2.8
0.8
125
93
0.3
3
32
6
3
E 1726/ 2,8/0,8 x 160/100
2.8
0.8
160
100
0.3
3
60
6
3
E 1726/ 2,8/0,8 x 200/125
2.8
0.8
200
125
0.3
3
75
6
3
E 1726/ 2,8/0,8 x 250/190
2.8
0.8
250
190
0.3
3
60
6
3
E 1726/ 2,8/1 x 125/ 93
2.8
1
125
93
0.3
3
32
6
3
E 1726/ 2,8/1 x 160/100
2.8
1
160
100
0.3
3
60
6
3
E 1726/ 2,8/1 x 200/125
2.8
1
200
125
0.3
3
75
6
3
E 1726/ 2,8/1 x 250/190
2.8
1
250
190
0.3
3
60
6
3
E 1726/ 3,8/0,6 x 125/ 93
3.8
0.6
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 1726/ 3,8/0,6 x 160/100
3.8
0.6
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 1726/ 3,8/0,6 x 200/125
3.8
0.6
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 1726/ 3,8/0,8 x 125/ 93
3.8
0.8
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 1726/ 3,8/0,8 x 160/100
3.8
0.8
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 1726/ 3,8/0,8 x 200/125
3.8
0.8
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 1726/ 3,8/0,8 x 250/190
3.8
0.8
250
190
0.3
4.2
60
8
3
E 1726/ 3,8/1 x 125/ 93
3.8
1
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 1726/ 3,8/1 x 160/100
3.8
1
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 1726/ 3,8/1 x 200/125
3.8
1
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 1726/ 3,8/1 x 250/190
3.8
1
250
190
0.3
4.2
60
8
3
E 1726/ 3,8/1,2 x 125/ 93
3.8
1.2
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 1726/ 3,8/1,2 x 160/100
3.8
1.2
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 1726/ 3,8/1,2 x 200/125
3.8
1.2
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 1726/ 3,8/1,2 x 250/190
3.8
1.2
250
190
0.3
4.2
60
8
3
E 1726/ 4,5/0,8 x 125/ 93
4.5
0.8
125
93
0.3
5
32
10
3

Részletek

Termékleírás

  • ≈ISO 8693 (DIN 1530 F) Form FAH
  • Maximális hőmérséklet: 200 °C

Anyag

  • ≈1.2210 ≈60 HRC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.