Meusburger fait figure de référence grâce à sa vaste gamme de systèmes de régulation de température

Une régulation efficace de la température est un facteur clé de succès dans la construction de moules, qui influe directement sur la qualité des pièces, les temps de cycle et la stabilité du processus. Meusburger propose à cet effet une gamme complète et parfaitement adaptée d’éléments de thermorégulation, allant des raccords au refroidissement de noyau, en passant par la technique de tuyauterie et les accessoires. Grâce à des solutions maison bien pensées et à la disponibilité permanente de ses produits, l’entreprise garantit à ses clients une sécurité de fonctionnement optimale et une flexibilité optimale.

Contact de presse

Julia Grimm Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Systèmes d’accouplement haut de gamme pour une connexion sûre

Le système d’accouplement adapté est crucial pour un changement d’équipement rapide et fiable. Dans ce contexte, Meusburger offre des systèmes d’accouplement de première qualité, qui sont immédiatement disponibles en stock.

  • Coupleurs : Une large gamme de coupleurs couvre les plages de température et les configurations d’installation les plus diverses, allant du laiton, qui est éprouvé depuis longtemps, à l’acier inoxydable et aux modèles à faible fuite destinés aux applications exigeantes en salle blanche. Des coupleurs de sécurité automatiques sont également disponibles pour les applications à haute température. Tous les coupleurs sont équipés de joints de haute qualité, résistants à la température, qui garantissent une longue durée de vie. Grâce à un aperçu pratique disponible sur le portail Meusburger, les utilisateurs trouvent rapidement la solution qui leur convient. Les systèmes d’accouplement conformes aux standards européens et américains, ainsi que les versions à faible fuite et les variantes système RPL-Stäubli et système RMI-Stäubli, sont disponibles directement en stock.
  • Coupleurs multiples : Pour les utilisateurs qui souhaitent réduire considérablement les temps de préparation, Meusburger propose des raccords multiples. Celles-ci permettent non seulement de gagner du temps lors du changement d’outil, mais évitent également les erreurs de raccordement lors du réglage. Un autre avantage décisif : Pour les moules volumineux, le préchauffage permet également de réduire les temps d’arrêt. Meusburger propose ici les systèmes de raccords multiples UE, USA ou RMI-Stäubli.

Une technique de tuyauterie sans compromis

Une technique de tuyauterie fiable est essentielle pour garantir un flux sûr des fluides. La gamme Meusburger comprend des tuyaux, des distributeurs et des solutions de débit adaptées à différentes exigences en matière de température et de fluides, et vient ainsi compléter de manière optimale la gamme de raccords.

Refroidissement efficace du noyau

Il existe de nombreuses solutions permettant une régulation efficace de la température du noyau, qui permettent un contrôle précis de la température et contribuent ainsi de manière significative à la qualité des pièces ainsi qu’à la réduction des temps de cycle. Les concepteurs peuvent ainsi choisir la solution la mieux adaptée à leur application parmi une gamme très complète, allant des lames de déviation et noyaux spiralés aux fontaines. La fontaine E 21100, spécialement développée par Meusburger, constitue un atout majeur.

Déviation et accessoires

Une gamme d’accessoires complète les éléments de thermorégulation de Meusburger. Il s’agit notamment de bouchons de fermeture avec taraudage ou sans taraudage, en laiton et en acier inoxydable, ainsi que de raccords avec taraudage destinés à des applications très variées. La gamme est complétée par des produits développés en interne et bien pensés, tels que des raccords angulaires spéciaux. Dans le domaine de la technique d’étanchéité également, la gamme propose des solutions adaptées : des joints toriques en FKM ou des joints toriques haute température en FKM plus, chacun étant adapté aux conditions de travail correspondantes. Pour en savoir plus sur le choix et l’utilisation correcte des joints toriques, consultez notre blog : www.meusburger.com/joints-toriques

Meusburger livre l’ensemble de sa gamme en stock. Les clients bénéficient ainsi de temps d’arrêt minimaux et d’une flexibilité maximale dans la planification de leurs projets. Pour en savoir plus : www.meusburger.com/thermoregulation
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.