Solutions d'éjection – large choix, configuration rapide et grande disponibilité

Meusburger accompagne ses clients grâce à une gamme structurée d'éjecteurs, à une grande disponibilité et à un accompagnement numérique tout au long du processus d'approvisionnement et de conception. Les délais de livraison très courts et les composants standard disponibles en stock renforcent la sécurité d'approvisionnement et réduisent à un minimum les temps d'arrêt. Les produits standardisés garantissent ainsi une qualité élevée et constante, tout en offrant des gains de temps et des économies. De plus, le configurateur facilite la sélection rapide et la personnalisation des éjecteurs, et fournit des données CAD ainsi que des informations sur les prix et les délais de livraison.

Contact de presse

Julia Grimm Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Large gamme de produits et grande disponibilité

Les éjecteurs comptent parmi les composants les plus sollicités dans les moules d’injection plastique et de fonderie sous pression. La version influe de manière déterminante sur la stabilité du processus, la durée de vie et la qualité des pièces. Grâce à une gamme complète d’éjecteurs, d’éjecteurs tubulaires, d’éjecteurs à lame et de tiges noyau, Meusburger propose la solution adaptée à pratiquement chaque application. Grâce à la gestion rigoureuse des stocks de tous les composants standard, les clients bénéficient d’une grande sécurité d’approvisionnement, de délais de livraison très courts et d’une disponibilité rapide des pièces de rechange. Cela permet de réduire les temps d’arrêt et d’assurer le bon déroulement des opérations. Par ailleurs, cette gamme standardisée et clairement structurée facilite la conception, l’approvisionnement et la fabrication des moules. Des fournisseurs certifiés et des processus qualité fiables garantissent ainsi une qualité de produit élevée et constante.

Trouvez rapidement et facilement l’éjecteur qui vous convient

Grâce à son configurateur d’éjecteurs, Meusburger permet de sélectionner rapidement des éjecteurs standard et de personnaliser des éjecteurs coupés à la longueur souhaitée, prêts au montage, avec une tolérance de longueur de 0/+0,02 mm. Le prix, le délai de livraison et les données CAD sont disponibles immédiatement après la configuration. De plus, les fabrications spéciales peuvent être configurées individuellement directement dans le système. Le configurateur identifie automatiquement les articles standard et vérifie en outre s’ils peuvent servir de base pour les dimensions coupées sur mesure. Les concepteurs et les moulistes bénéficient ainsi d’une réduction des efforts d’approvisionnement et d’une intégration plus rapide dans les conceptions existantes.

Des solutions éprouvées issues de notre gamme

Pour répondre aux différentes exigences pour la construction de moules, Meusburger propose de nombreuses solutions d’éjection qui améliorent de manière ciblée la sécurité de fonctionnement, la durée de vie et la qualité des pièces :

  • Éjecteurs avec revêtement DLC : Le revêtement DLC, résistant à l’usure, réduit la friction et minimise l’usure. Cela prolonge la durée de vie, améliore la sécurité de fonctionnement du processus et protège les surfaces sensibles des composants, en particulier lorsque les exigences en matière de résistance à l’usure et d’état de surface sont élevées, ainsi que dans les applications en salle blanche.
  • Éjecteurs et tiges noyau antirotation: La sécurité antirotation intégrée garantit un positionnement précis et durable dans le moule. Cela réduit la formation de bavures, garantit une qualité constante des pièces et simplifie en même temps la conception et la fabrication.
  • Éjecteurs de ventilation: Ces versions sont disponibles dans un large choix de diamètres et de longueurs, ainsi qu’avec un revêtement DLC, et permettent une ventilation rapide et ciblée de la cavité directement par l’éjecteur. Grâce aux surfaces de ventilation qui s’étendent sur la quasi-totalité de la longueur de la tige, les éjecteurs peuvent être coupés à la longueur souhaitée et conviennent ainsi particulièrement à équiper des moules existants.
  • Éjecteurs à lame : La gamme comprend de nombreuses largeurs, épaisseurs et longueurs, ainsi que des longueurs de lame spéciales pour des courses d’éjection particulièrement importantes. Des modèles avec 2 ou 4 rayons d’angle sont disponibles ; de plus, toutes les dimensions sont également proposées en version avec revêtement DLC.

Vous trouverez un aperçu de l’ensemble de la gamme sur www.meusburger.com/ejecteurs
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.