Guidage plat haute performance de Meusburger : Capacité de charge maximale pour un espace de montage minimal

Meusburger présente un nouveau développement innovant : le guidage plat haute performance E 1080. Ce nouvel élément de guidage a été conçu spécialement pour des moules d'injection avec un espace de montage limité et des exigences maximales en matière de précision et de résistance à l'usure. L'E 1080 s'ajoute à la large gamme éprouvée de guidages plats de Meusburger, qui servent de base idéale pour des moules d'injection précis et durables.

Contact de presse

Julia Grimm Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Efficacité et qualité « Made in Austria »

La sélection du bon guidage de moule est décisive pour la qualité et la durée de vie des moules d’injection. La longévité, la précision et une capacité de charge élevée jouent ici un rôle central. Meusburger mise sur une fabrication interne sur son site principal de Wolfurt pour une grande partie de ses éléments de guidage, depuis le choix des matériaux jusqu’au produit fini. Cette approche permet un contrôle de qualité sans faille au moyen d’appareils de mesure ultraprécis et garantit la meilleure qualité. Grâce à des partenaires logistiques parfaitement connectés et à une préparation rapide des commandes, Meusburger garantit des délais de livraison très courts pour tous les composants. La qualité est payante à long terme, car le guidage correct réduit les dépenses de maintenance et minimise les temps d’arrêt, améliorant ainsi considérablement la rentabilité tout au long du cycle de vie du moule.

E 1080 : Une précision sans compromis dans une conception compacte

Le nouveau guidage plat haute performance E 1080 est la réponse de Meusburger au défi consistant à absorber des charges élevées dans un espace de montage très limité. Le guidage convainc par sa capacité de charge maximale pour un espace de montage minimal.

Aperçu de vos avantages :

  • Compacité maximale : Grâce à son rapport largeur/profondeur idéal, l’E 1080 nécessite nettement moins d’espace. Le vissage vertical élimine les perçages de vis gênants, permettant ainsi de gagner un espace précieux pour les cavités ou les perçages de refroidissement.
  • Précision sans compromis : L’ajustement en force par serrage conique garantit un positionnement précis et exempt de jeu, même en cas de légères imprécisions de fabrication.
  • Longévité exceptionnelle : La zone d’entrée bien pensée avec une grande surface de contact garantit une répartition optimale de la pression de contact. De grands rayons d’entrée et un profil en I supplémentaire permettent une résistance maximale à l’usure et une longue durée de vie, même à des températures du moule pouvant atteindre 300 °C.
  • Utilisation polyvalente : En combinaison avec les plaquettes de frottement E 1083 spécialement conçues, le guidage plat haute performance E 1080 est idéal pour une utilisation dans des moule 3 plaques.

Avec le lancement du guidage plat haute performance E 1080, Meusburger propose à ses clients une solution innovante qui permet une conception de moule plus compacte avec une efficacité et une sécurité de fonctionnement maximales. Pour en savoir plus : www.meusburger.com/guidage-plat
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.