Conception en un clic : Meusburger révolutionne le quotidien des concepteurs

Les délais serrés et les exigences complexes font partie du quotidien des concepteurs dans la construction de moules et d’outils de découpe. Pour relever ces défis, Meusburger présente sa nouvelle campagne « La conception en un clic ». L'objectif : Rendre le processus de conception plus rapide et plus sûr grâce à des outils numériques intuitifs, des assistants intelligents et un niveau de standardisation maximal.

Contact de presse

Julia Grimm Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Configuration en un temps record

Réaliser des constructions complexes en un temps record : c’est précisément là qu’interviennent les solutions numériques de Meusburger. Des configurateurs et des assistants intelligents réduisent les phases de travail manuelles, minimisent les sources d’erreurs et accompagnent les concepteurs tout au long du processus de développement, de la carcasse de moule à l’outil de découpe. Le configurateur de canaux chauds en est un exemple : Grâce à une grande variété de types de distributeurs, de buses et de positions variables, le système de bloc-chaud peut être adapté avec précision aux besoins individuels.

Intégration CAD efficace

Grâce à l’outil CAD Meusburger, les concepteurs ont directement accès à la vaste bibliothèque d’éléments standards. Des modèles configurables avec un espace de montage défini, ainsi que des assistants intégrés pour les carcasses de moule et les blocs à colonnes, garantissent un mode de fonctionnement structuré et rapide. Des mises à jour régulières, une utilisation hors ligne et la compatibilité avec divers systèmes de CAD offrent une flexibilité supplémentaire. L’outil NX Meusburger est spécialement destiné aux utilisateurs de Siemens NX. Il permet un processus de conception fluide et efficace directement dans l’environnement CAD habituel.

Standardisation à tous les niveaux

Un haut degré de standardisation est un facteur essentiel pour assurer un succès durable dans le domaine des outilleurs. Grâce à des composants standardisés, les coûts d’entretien et de réparation sont réduits et l’interchangeabilité est garantie à long terme. Grâce à l’utilisation systématique des éléments standards Meusburger, les entreprises bénéficient ainsi, même après de nombreuses années, d’une production fiable et d’une grande sécurité de fonctionnement.

Service sans compromis

Outre les outils numériques, Meusburger propose également des solutions sur mesure qui peuvent être configurées directement sur le portail Meusburger. Les données 3D correspondantes sont générées automatiquement et peuvent être exportées immédiatement. En voici quelques exemples :

  • Éjecteur bi-étagé E 1860 : L’éjecteur bi-étagé à course anticipée permet de déplacer avec précision et en toute sécurité deux batteries d’éjection. Il est possible de définir des paramètres personnalisés ; des données CAD préconfigurées sont directement disponibles pour l’intégration.
  • Ressorts sur mesure : Les concepteurs définissent le ressort-système de compression et la position de montage : précontraint, en position de butée ou en un point quelconque de la course de l’outil. Quelques secondes plus tard, les données CAD sont générées automatiquement et mises à disposition sous trois formats différents.

Avec sa campagne « La conception en un clic », Meusburger réaffirme sa volonté d’alléger de manière ciblée la charge de travail quotidienne des concepteurs. Les applications numériques entraînent une réduction des délais de livraison, renforcent la sécurité de fonctionnement des processus et améliorent l’efficacité tout au long du cycle de vie des moules. Pour plus d’informations et pour visionner la vidéo de la campagne, rendez-vous sur : www.meusburger.com/concepteurs
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.