La précision à l'état pur – Des solutions complètes pour les salles blanches

Les applications en salle blanche imposent des exigences très strictes en matière de propreté, de sécurité de fonctionnement et de qualité des produits. Pour cela, il est essentiel que les composants soient parfaitement adaptés les uns aux autres. Grâce à une gamme complète de plaques, de pièces de montage et de composants canaux chauds, Meusburger propose une solution complète pour les salles blanches provenant d'un seul et même fournisseur et aide les utilisateurs à mettre en œuvre des processus de fabrication propres, stables et efficaces.

Contact de presse

Julia Grimm Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Moins d’interfaces, une sécurité de fonctionnement accrue

Pour une exploitation rentable des applications en salle blanche, l’interaction de tous les composants utilisés est déterminante. La combinaison de plaques, de pièces de montage et de composants canaux chauds issus d’une gamme adaptée réduit les efforts de coordination tout au long de la chaîne de valeur. Parallèlement, les utilisateurs bénéficient d’interfaces clairement définies et d’un niveau de qualité constante. L’offre complète de Meusburger permet un approvisionnement efficace et favorise une réalisation rapide des projets.

Composants à faible usure pour des processus propres

Dans une salle blanche, il est essentiel d’éviter l’abrasion de particules. Par conséquent, la gamme de Meusburger comprend divers composants spécialement conçus pour répondre aux exigences des environnements de production propres. Grâce à leur faible coefficient de frottement, les composants avec revêtement DLC réduisent l’usure et, par conséquent, la formation de particules. Des composants en acier inoxydable sont en outre disponibles ; ils se distinguent par leur grande résistance à la corrosion. Les éléments de thermorégulation en acier inoxydable et à faible fuite minimisent en outre le risque de fuites et garantissent un fonctionnement fiable et propre.

Des matériaux résistants à la corrosion comme base solide

Le choix du matériau approprié joue un rôle central dans une salle blanche. Les matériaux résistants à la corrosion contribuent à préserver la qualité des surfaces à long terme et à garantir la stabilité des processus. Meusburger propose différents types de plaques et de barres en aciers à outils résistants à la corrosion, disponibles directement en stock. Les matériaux 1.2083 (ESU/H), 1.2085 et 1.2316 se distinguent par leur forte teneur en chrome et la résistance à la corrosion qui en résulte. En fonction de l’application, différentes propriétés en termes de dureté, d’usinabilité et de qualité de surface sont disponibles, ce qui rend ces matériaux adaptés à diverses exigences en salle blanche.

Composants canaux chauds de haute précision pour des applications exigeantes

La technique d’injection a également une influence décisive sur la sécurité de fonctionnement en salle blanche. Les systèmes d’obturation à aiguille de Meusburger permettent une ouverture et une fermeture précises des points d’injection et conviennent aux applications exigeantes avec des exigences de qualité élevées. Grâce au chanfrein d’attaque défini, il est possible de fabriquer de manière reproductible des pièces en plastique de haute qualité. En même temps, ces systèmes prennent en charge un nombre élevé de cavités et des cycles d’injection courts. Les systèmes d’obturation à aiguille à commande pneumatique ou servo-électrique permettent en outre un fonctionnement sans huile et réduisent ainsi le risque de contamination – une condition préalable importante pour des processus contrôlés et stables en salle blanche.

Grâce à l’interaction adaptée des composants, des plaques et des composants canaux chauds, Meusburger offre une base fiable pour les applications en salle blanche. Pour plus d’informations sur l’offre complète pour les salles blanches, rendez-vous sur www.meusburger.com/salle-blanche.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.