Conception efficace sur le portail Meusburger

Pour la conception de carcasses de moule et d’outils de découpe, il est essentiel de disposer rapidement d’informations, de composants adaptés et d’outils numériques efficaces. C’est pourquoi Meusburger regroupe sur son portail de nombreux contenus et fonctionnalités spécialement adaptés aux concepteurs. Dans les sections récemment remaniées consacrées à la construction de moules et d’outils de découpe, les utilisateurs trouvent en un coup d’œil tous les configurateurs, des outils CAD ainsi que des informations pratiques et une assistance pour diverses tâches de conception.

Contact de presse

Julia Grimm Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Tous les configurateurs en un coup d’œil

Les rubriques destinées aux concepteurs structurent les offres numériques de manière ciblée par domaine d’application. Dans la section consacrée à la construction de moules, on trouve notamment des configurateurs pour des carcasses de moule complètes, des systèmes de canaux chauds, des éjecteurs et des éléments de guidage. Pour la construction d’outils de découpe, Meusburger propose par exemple des configurateurs pour des blocs à colonnes complets, des plaques, des blocs pour érosion, des colonnes de guidage et des éléments de découpe. L’offre comprend également des solutions pour les différentes étapes de conception. L’assistant de sélection des matériaux aide à choisir un matériau adapté à l’application concernée. Le configurateur de plaques permet de composer, étape par étape, les plaques souhaitées à partir de paramètres individuels. Le configurateur de plaques signalétiques permet de créer rapidement des plaques signalétiques personnalisées.

Configurer et continuer directement à travailler

Les configurateurs vous guident de manière structurée dans la sélection des paramètres souhaités. Une présentation intuitive et l’aperçu en 3D facilitent la définition de la version adaptée. Une fois la configuration terminée, les données CAD correspondantes sont disponibles pour être intégrées dans la conception. Parallèlement, les utilisateurs connectés reçoivent directement des informations sur le prix net et le délai de livraison. Cela permet de traiter plus efficacement les tâches de conception et d’intégrer les composants configurés dans le projet concerné sans étapes supplémentaires.

L’outil CAD Meusburger pour une conception efficace

Quel que soit le système de CAD utilisé, l’outil CAD Meusburger favorise une conception efficace : Il est compatible avec différents systèmes de CAD et s’intègre de manière flexible dans les processus de travail existants. Les utilisateurs accèdent directement à la bibliothèque d’éléments standards de Meusburger et peuvent utiliser l’outil en ligne ou hors ligne. Des mises à jour régulières garantissent l’actualité des données. Des modèles configurables, incluant l’espace de montage, ainsi que des assistants intégrés pour les carcasses de moule et les blocs à colonnes facilitent la conception.

Prise en charge de processus de conception structurés

Outre les configurateurs et les solutions de CAD, Meusburger met également à disposition un modèle du cahier des charges pour la construction de moules et d’outils de découpe. Élaboré par des experts en conception, ce modèle permet de recenser systématiquement les exigences pertinentes et de préparer la sélection des composants adaptés. Avec ses rubriques dédiées aux concepteurs, Meusburger regroupe ainsi des outils numériques, des informations produits et des ressources pratiques pour différentes tâches liées à la construction de moules et d’outils de découpe. De plus amples informations ainsi que les offres numériques destinées aux concepteurs sont disponibles sur le portail Meusburger : www.meusburger.com/concepteurs
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.