Découvrez ce que les résultats de notre dernier sondage révèlent sur les évolutions et l’état d’esprit de l’industrie.
Applications numériques dans le processus de production
De nombreuses entreprises utilisent déjà des systèmes numériques, en particulier dans l’analyse de la production, pour laquelle environ 32 % des personnes interrogées ont indiqué d’en utiliser. Les solutions numériques sont toutefois beaucoup moins utilisées actuellement pour les prévisions de durée de vie et d’usure (10 %). Le potentiel de développement futur est donc nettement plus important ici.
La gestion des pièces de rechange à l’heure du numérique
Le numérique prend également de plus en plus d’importance en matière de maintenance des outillages ou en cas de rupture d’outillage. La majorité des entreprises organisent les pièces de rechange à l’aide de nomenclatures ou de documents de conception (40 %), tandis qu’un tiers environ traite déjà de telles commandes directement via un portail en ligne, comme notre Portail Meusburger.
Un réseau numérique chez Meusburger
Ces résultats reflètent ce que nous observons également : le numérique s’impose comme une évidence. Depuis longtemps, plus de 60 % des commandes des clients sont passées en ligne. Ainsi, le processus de commande est non seulement plus rapide, mais il peut également être intégré de manière transparente dans l’infrastructure numérique de nos clients. Puisque nos processus sont entièrement numériques et que nos départements sont reliés entre eux de manière optimale, nous pouvons réagir aux besoins de nos clients de manière rapide, transparente et efficace. Grâce au suivi numérique des données et des processus, vous bénéficiez de chaînes d’approvisionnement plus fiables. Vous gagnez également du temps grâce à des processus automatisés et des fonctions transparentes du portail.
Conclusion
Le Baromètre du marché indique clairement que la numérisation ne relève plus depuis longtemps de l’utopie, mais est un facteur de réussite décisif. Les entreprises qui utilisent des solutions numériques de manière ciblée créent la base pour plus d’efficacité, de stabilité et de sécurité pour l’avenir. Nous poursuivons nous-mêmes cette voie de manière résolue et continuons à aider nos clients à faire de même avec nos solutions numériques.