Plaques et barres pour les exigences les plus élevées

Plaques et barres sur mesure pour la construction de moules, d’outils de découpe et de machines – disponibles immédiatement

Tout auprès d’un seul fournisseur

Peu importe qu’il s’agisse d’une carcasse de moule complète, de plaques individuelles, de composants très spécifiques, de produits des domaines de la technique et du contrôle des canaux chauds ou de l’équipement pour l’atelier – vous trouverez le produit adapté chez nous. Notre vaste gamme de près de 100 000 articles présente non seulement une grande diversité dans chaque ligne de produits, mais les produits eux-mêmes sont également parfaitement assortis les uns aux autres. Nous sommes donc à vos côtés en tant que fournisseur fiable lors de la mise en œuvre de vos projets.

Plus de 25 000 articles provenant du fabricant leader d’éléments standards

Trouvez la solution optimale pour répondre à vos besoins

Nous vous proposons des plaques dans plus de 30 matériaux différents. Grâce au recuit de stabilisation dans nos propres fours de détensionnement, nous garantissons des travaux ultérieurs à faible déformation. De nombreuses versions standards sont disponibles directement sur stock. Les versions spéciales peuvent être expédiés après seulement 3 jours ouvrés.

Pourquoi Meusburger est le meilleur choix pour les plaques et les barres ?

Sécurité de processus – pour gagner du temps et de l’argent

Premièrement, nous effectuons des analyses spectrales et des tests de résistance sur les plaques brutes, que nous soumettons ensuite à un recuit de stabilisation dans nos propres fours de détensionnement. Ceci garantit une faible déformation des matériaux lors des travaux ultérieurs.

Variété – pour révolutionner la production

Notre gamme comprend des plaques en diverses dimensions (largeur, longueur, épaisseur) dans plus de 30 matériaux. Nous proposons aussi 8 versions différentes. Nous fournissons ainsi la plaque adaptée pour tout projet.

Personnalisation – pour répondre à toutes les exigences

Qu’il s’agisse d’un usinage complet selon plan, d’une ébauche ou d’un usinage partiel ou encore de perçages profonds, vous pouvez compter sur le savoir-faire de Meusburger pour un usinage sur mesure.

Des solutions standards ou sur mesure pour répondre à vos besoins

Plaques de grande qualité sur stock

~ 10 000 articles
  • Des dimensions standards éprouvées et une qualité optimale

  • Disponibles immédiatement et prêtes à l’emploi

  • Accompagnement personnel

Dimensions et configuration personnalisées

NOUVEAUTÉ
  • Adaptation précise des matériaux, des dimensions et des tolérances

  • Des solutions sur mesure sans compromis

  • Vérification automatique des valeurs saisies

Trouver une solution personnalisée, c’est aussi simple que ça

1

Possibilités multiples

Le configurateur de plaques Meusburger permet aux utilisateurs de composer pas à pas la plaque de leur choix, de façon que même les projets les plus ambitieux puissent être réalisés rapidement et facilement. Que les plaques soient avec ou sans colonnage, le configurateur répond à tous les besoins.

2

Des solutions sur mesure

Pendant la configuration, diverses aides sont à la disposition des utilisateurs, comme la vérification des valeurs saisies en arrière-plan, un assistant de sélection des matériaux et des tables de sélection interactives avec illustrations. Ainsi vous définissez la plaque que vous souhaitez en quelques clics seulement.

3

Configuration en quelques clics

Meusburger propose huit versions standardisées, parfaitement adaptées aux besoins des clients. Les versions 1 à 8 représentent un large éventail de combinaisons d’usinages prédéfinies, que l’on peut demander très simplement. Tous les matériaux disponibles ont été soumis à un recuit de stabilisation. Grâce aux processus de fabrication optimisés, vous bénéficiez d’une qualité maximale et de délais de livraison très courts. Les plaques spéciales sont généralement prêtes pour l’expédition en trois jours ouvrés.

1

Possibilités multiples

Le configurateur de plaques Meusburger permet aux utilisateurs de composer pas à pas la plaque de leur choix, de façon que même les projets les plus ambitieux puissent être réalisés rapidement et facilement. Que les plaques soient avec ou sans colonnage, le configurateur répond à tous les besoins.

2

Des solutions sur mesure

Pendant la configuration, diverses aides sont à la disposition des utilisateurs, comme la vérification des valeurs saisies en arrière-plan, un assistant de sélection des matériaux et des tables de sélection interactives avec illustrations. Ainsi vous définissez la plaque que vous souhaitez en quelques clics seulement.

3

Configuration en quelques clics

Meusburger propose huit versions standardisées, parfaitement adaptées aux besoins des clients. Les versions 1 à 8 représentent un large éventail de combinaisons d’usinages prédéfinies, que l’on peut demander très simplement. Tous les matériaux disponibles ont été soumis à un recuit de stabilisation. Grâce aux processus de fabrication optimisés, vous bénéficiez d’une qualité maximale et de délais de livraison très courts. Les plaques spéciales sont généralement prêtes pour l’expédition en trois jours ouvrés.

1

Possibilités multiples

Le configurateur de plaques Meusburger permet aux utilisateurs de composer pas à pas la plaque de leur choix, de façon que même les projets les plus ambitieux puissent être réalisés rapidement et facilement. Que les plaques soient avec ou sans colonnage, le configurateur répond à tous les besoins.

2

Des solutions sur mesure

Pendant la configuration, diverses aides sont à la disposition des utilisateurs, comme la vérification des valeurs saisies en arrière-plan, un assistant de sélection des matériaux et des tables de sélection interactives avec illustrations. Ainsi vous définissez la plaque que vous souhaitez en quelques clics seulement.

3

Configuration en quelques clics

Meusburger propose huit versions standardisées, parfaitement adaptées aux besoins des clients. Les versions 1 à 8 représentent un large éventail de combinaisons d’usinages prédéfinies, que l’on peut demander très simplement. Tous les matériaux disponibles ont été soumis à un recuit de stabilisation. Grâce aux processus de fabrication optimisés, vous bénéficiez d’une qualité maximale et de délais de livraison très courts. Les plaques spéciales sont généralement prêtes pour l’expédition en trois jours ouvrés.

Vers le succès avec les plaques Meusburger

___REQUIRED___

Facile choix des matériaux

Nous proposons le matériau adapté pour presque toutes les applications, des différents aciers jusqu’au carbure.
Notre assistant de sélection des matériaux vous aide à faire le bon choix et, si vous le souhaitez, nous vous conseillons aussi personnellement.

Stäbe

À la recherche de plaques de haute qualité ?

Nous proposons des barres d’application universelle dans dimensions et matériaux différents, disponibles directement sur stock.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Plus d’efficacité grâce à la standardisation

Comme les éléments standards influencent énormément les coûts d’un bloc à colonnes, Il y a donc de nombreuses possibilités d’économies, mais c’est quoi la standardisation exactement ?

Choix boutique

Construction d’outils de découpe
Construction d’outils de découpe
Construction de machines et de gabarits
Construction de machines et de gabarits

Aperçu du panier

Aperçu CAD

Votre panier est vide.
Montant net
Vers le panier