Meules

Notre gamme comprend beaucoup de différents types de meules en formes variées, des meules diamantées jusqu’aux meules en caoutchouc, en passant par les meules en corindon.

1 produit(s) trouvé(s)
1 produit(s) trouvé(s)
V 72442 Meules en corindon noble, aggloméré moyen, tige Ø6 Image du produit
V 72442
Meules en corindon noble, aggloméré moyen, tige Ø6
19 article(s)
1 de 1 sont affichés.

Bâton à polir sur tige avec aggloméré caoutchouc

Les bâtons à polir sur tige avec aggloméré caoutchouc sont idéalement adaptés pour le polissage et la rectification fine de l’acier, de la rouille, de l’acier résistant à la corrosion, des matériaux réfractaires ou des métaux non-ferreux.

Grâce à leurs caractéristiques spécifiques, ces bâtons à polir sur tige peuvent être utilisés en combinaison avec des matériaux lubrifiants. Pour d’autres bâtons à polir sur tige, les pores de ces matériaux se colmateraient et deviendraient inutilisables.

Ces bâtons à polir sur tige peuvent également être utilisés pour le polissage mat ainsi que pour la réalisation d’effets optiques. Un polissage fin peut être obtenu grâce à l’insertion élastique du grain.

Domaine d’application : rainures, alésages, surfaces concaves et convexes
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.