Comparaison des différents types de fixation des poinçons

Dans notre vaste gamme d’éléments standards, vous trouverez une multitude de produits pour la fixation des poinçons. Ces produits sont disponibles sur stock et vous pouvez directement exporter les données CAD, ce qui vous garantit une conception et une production rapides.

Fixation selon la géométrie de tête

Avec ce type de fixation, le poinçon de découpe est serré via sa forme de tête entre la plaque de choc et la plaque porte poinçons. Les formes les plus fréquemment utilisées sont les formes coniques, cylindriques et évasées. Le choix est fonction, entre autres, des forces de découpe et d’extraction, de la durée d’utilisation attendue et de l’espace disponible. Le type le plus courant, le poinçon de découpe à tête conique selon DIN 9861, a l’avantage d’avoir un faible encombrement. Le poinçon de découpe à tête cylindrique selon ISO 8020 nécessite un peu plus d’espace ; il permet par contre un montage plus facile et résiste à des forces d’extraction plus importantes. Meusburger propose ce poinçon aussi en version prête au montage avec une hauteur de tête précise (E 55405), ce qui permet d’éviter la rectification de la tête.

Les poinçons de découpe à tête évasée selon DIN 5118 ou à tête conique à 30° conviennent pour des forces d’extraction très élevées. Les poinçons de découpe à tête évasée exigent certes moins d’espace, mais nécessitent une implantation complexe, réalisée via une fraise à lamer (WZB 318128) ou une douille de montage (E 55301). Les poinçons de découpe à tête cylindrique selon DIN 9844 ont une hauteur de tête de 4 mm, indépendamment du diamètre de la tête, ce qui peut faciliter le montage. Meusburger propose toutes les variantes en tant qu’éléments standards rapidement disponibles.

Übersichtsgrafik über die unterschiedliche Kopfgeometrie bei der Stempelbefestigung
Übersichtsgrafik über die unterschiedliche Kopfgeometrie bei der Stempelbefestigung
E 5500 Poinçon de découpe à tête conique
Poinçon de découpe à tête conique
E 5540 Poinçon de découpe à tête cylindrique
Poinçon de découpe à tête cylindrique
E 5530 Poinçon de découpe à tête évasée
Poinçon de découpe à tête évasée

Poinçons de découpe vissés

Le poinçon de découpe est vissé via une bride ou un taraudage de fixation en bout sur le bloc supérieur.

Pour les poinçons de contour découpés au fil, ce type de fixation permet de fabriquer le poinçon relativement facilement. De plus, grâce au faible encombrement, les poinçons de découpe peuvent être placés à proximité les uns des autres. Il est également possible de caler les poinçons de découpe pour compenser la hauteur après l’affutage.

Schnittzeichnung eines verschraubten Schneidstempels
Schnittzeichnung eines verschraubten Schneidstempels

Fixation par forme avec pièce pour suspension de poinçon

Ce type de montage est particulièrement adapté aux poinçons filigranes. Grâce aux pièces pour suspension de poinçon standardisées, il n’est pas nécessaire de réaliser des taraudages de fixation dans le poinçon. L’alternative consiste en la réalisation d’un contour à rayon. L’implantation est flottante afin d’éviter des forces involontaires sur le poinçon. Le calage du poinçon de découpe est tout aussi facile avec ce type de fixation, mais il faut veiller à ce que le poinçon et la pièce de maintien soient calés tous les deux afin d’assurer l’implantation flottante du poinçon.

E 5665

Schnittzeichnung einer formschlüssigen Verbindung mittels Stempelaufhängung
Schnittzeichnung einer formschlüssigen Verbindung mittels Stempelaufhängung
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.