Articles 2

ADP
ER
GSB
d
l
d1
Couple de serrage [Nm]
HWZ 9792/16/ 3-12
16
M3-M12
28
24
2-10
60
HWZ 9792/25/ 6-20
25
M6-M20
42
27
2-16
70

Détails

Contenu de la livraison

  • Y compris l’écrou de serrage

Application

  • Compatible avec le mandrin de taraudage à changement rapide pour broches synchronisées (HWZ 1192 et HWZ 2292)
  • Les pinces à tarauds HWZ 9090 compatibles peuvent être achetées par le biais d'une commande spéciale.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.