Articles 4

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28711/ 9X/C10
9
X
10
64.5
E 28711/ 9X/C13
9
X
13
64.5
E 28711/ 9V/C10
9
V
10
64.5
E 28711/ 9V/C13
9
V
13
64.5

Détails

Description du produit

  • Joints : FPM
  • Pression maximale : 16 bar
  • Température maximale : 150 °C
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.