E 21000
Lame de déviation, avec filetage et agent d’étanchéité
Articles 20
| |
ADP
|
d1
|
l
|
b
|
s
|
SW
|
l1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 21000/ 8/100
|
|
M 8 x 0.75
|
100
|
6
|
1
|
4
|
8
|
|
E 21000/ 8/200
|
|
M 8 x 0.75
|
200
|
6
|
1
|
4
|
8
|
|
E 21000/ 10/100
|
|
M10 x 1
|
100
|
8
|
1
|
5
|
8
|
|
E 21000/ 10/200
|
|
M10 x 1
|
200
|
8
|
1
|
5
|
8
|
|
E 21000/ 12/125
|
|
M 12 x 1.5
|
125
|
10
|
1
|
6
|
8
|
|
E 21000/ 12/300
|
|
M 12 x 1.5
|
300
|
10
|
1
|
6
|
8
|
|
E 21000/ 14/150
|
|
M 14 x 1.5
|
150
|
12
|
1
|
6
|
10
|
|
E 21000/ 14/300
|
|
M 14 x 1.5
|
300
|
12
|
1
|
6
|
10
|
|
E 21000/ 16/150
|
|
M16 x 1.5
|
150
|
14
|
1
|
8
|
10
|
|
E 21000/ 18/150
|
|
M18 x 1.5
|
150
|
16
|
1
|
8
|
10
|
|
E 21000/ 20/150
|
|
M20 x 1.5
|
150
|
18
|
1
|
10
|
10
|
|
E 21000/ 24/150
|
|
M24 x 2
|
150
|
20
|
1
|
10
|
12
|
|
E 21000/1/8/100
|
|
G 1/8"
|
100
|
8.5
|
1
|
5
|
8
|
|
E 21000/1/8/200
|
|
G 1/8"
|
200
|
8.5
|
1
|
5
|
8
|
|
E 21000/1/4/125
|
|
G 1/4"
|
125
|
11.5
|
1
|
6
|
10
|
|
E 21000/1/4/300
|
|
G 1/4"
|
300
|
11.5
|
1
|
6
|
10
|
|
E 21000/3/8/150
|
|
G 3/8"
|
150
|
15
|
1
|
8
|
10
|
|
E 21000/3/8/300
|
|
G 3/8"
|
300
|
15
|
1
|
8
|
10
|
|
E 21000/1/2/150
|
|
G 1/2"
|
150
|
18.5
|
1
|
10
|
10
|
|
E 21000/1/2/300
|
|
G 1/2"
|
300
|
18.5
|
1
|
10
|
10
|
Détails
Description du produit
- Avec agent d’étanchéité
Matériau
- 1.4305
Documents
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous