Articles 3

ADP
DN
d2
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Type
E 2522/ 6/ 14
6
M14 x 1.5
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522/ 6/1/4
6
G 1/4"
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522/ 9/3/8
9
G 3/8"
17
80
17
11
27
32
9
13

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 35 bar
  • Température maximale (huile) : 200 °C
  • Température maximale (eau) : 150 °C

Matériau

  • Laiton nickelé / manchon en acier inoxydable / FKM
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.