Articles 3

ADP
DN
l
d1
E 28312/ 6V
6
47
G 1/4"
E 28312/ 9V
9
49
G 3/8"
E 28312/12V
12
63
G 1/2"

Détails

Description du produit

  • Joint : FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Matériau

  • 2.0401 (CuZn), nickelé
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.