Articles 75

ADP
d2
l
d1
d4
E 5140/ 4 x 10
4
10
8
6
E 5140/ 4 x 15
4
15
8
6
E 5140/ 4 x 20
4
20
8
6
E 5140/ 5 x 10
5
10
10
7
E 5140/ 5 x 15
5
15
10
7
E 5140/ 5 x 20
5
20
10
7
E 5140/ 5 x 30
5
30
10
7
E 5140/ 6 x 15
6
15
12
9
E 5140/ 6 x 20
6
20
12
9
E 5140/ 6 x 25
6
25
12
9
E 5140/ 8 x 20
8
20
15
11
E 5140/ 8 x 25
8
25
15
11
E 5140/ 8 x 30
8
30
15
11
E 5140/ 8 x 40
8
40
15
11
E 5140/10 x 15
10
15
20
14
E 5140/10 x 20
10
20
20
14
E 5140/10 x 25
10
25
20
14
E 5140/10 x 30
10
30
20
14
E 5140/10 x 40
10
40
20
14
E 5140/12 x 15
12
15
22
16
E 5140/12 x 23
12
23
22
16
E 5140/12 x 30
12
30
22
16
E 5140/12 x 37
12
37
22
16
E 5140/12 x 47
12
47
22
16
E 5140/15 x 30
15
30
28
21
E 5140/16 x 15
16
15
28
22
E 5140/16 x 23
16
23
28
22
E 5140/16 x 30
16
30
28
22
E 5140/16 x 37
16
37
28
22
E 5140/16 x 47
16
47
28
22

Détails

Description du produit

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

Matériau

  • 1.3505 ≈62 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.