Articles 6

ADP
d1
d2
E
Nm [Nm]
SW
l1
l2
E 27421/20/ 5
M20 x 1.5
5- 9
26.5
4.5
24
27
9
E 27421/20/10
M20 x 1.5
10-14
30
4.5
27
28
9
E 27421/25/ 9
M25 x 1.5
9-16
36.5
5
33
31
11
E 27421/25/13
M25 x 1.5
13-18
36.5
5
33
31
11
E 27421/32/13
M32 x 1.5
13-20
47
6.5
42
39
11.5
E 27421/32/18
M32 x 1.5
18-25
47
6.5
42
39
11.5

Détails

Description du produit

  • Type de protection : IP 68
  • Température maximale : 100 °C

Matériau

  • PA

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

Des questions sur le produit ?

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.

Choix boutique

Construction d’outils de découpe
Construction d’outils de découpe
Construction de machines et de gabarits
Construction de machines et de gabarits

Aperçu du panier

Aperçu CAD

Votre panier est vide.
Montant net
Vers le panier
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Remarque importante

Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.