Articles 18

ADP
b
l
Pôles
Type
A
h
b1
d1
l1
h2
b3
l3
E 2730/ 64x 98/10Ax1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
64
98
10
A
1
36
17.5
M 3
70
26
24
57
E 2730/ 80x125/10Ax2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
80
125
10
A
2
57
17.5
M 3
70
42
24
57
E 2730/ 80x125/16Ax1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
80
125
16
A
1
57
17.5
M 3
86
42
24
73
E 2730/ 80x125/16Ax2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
80
125
16
A
2
57
17.5
M 3
86
42
24
73
E 2730/ 80x250/16Ax4 meu-simple-table-cell__cell-product-img
80
250
16
A
4
57
17.5
M 3
86
42
24
73
E 2730/ 80x125/32Ax1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
80
125
32
A
1
57
42
M 4
92
42
48
73
E 2730/ 80x250/32Ax2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
80
250
32
A
2
57
42
M 4
92
42
48
73
E 2730/120x360/32Ax4 meu-simple-table-cell__cell-product-img
120
360
32
A
4
81
42
M 4
92
61
48
73
E 2730/ 64x 98/ 6Bx1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
64
98
6
B
1
36
32
M 4
70
26
35
48
E 2730/ 64x150/10Bx1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
64
150
10
B
1
36
32
M 4
83
26
35
60
E 2730/ 80x250/10Bx2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
80
250
10
B
2
57
32
M 4
83
42
35
60
E 2730/ 80x125/16Bx1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
80
125
16
B
1
57
32
M 4
103
42
35
82
E 2730/120x220/16Bx2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
120
220
16
B
2
81
32
M 4
103
61
35
82
E 2730/160x260/16Bx4 meu-simple-table-cell__cell-product-img
160
260
16
B
4
91
32
M 4
103
71
35
82
E 2730/ 64x185/24Bx1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
64
185
24
B
1
34
32
M 4
130
25
35
108
E 2730/ 80x175/24Bx1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
80
175
24
B
1
57
32
M 4
130
42
35
108
E 2730/120x220/24Bx2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
120
220
24
B
2
81
32
M 4
130
61
35
108
E 2730/160x260/24Bx4 meu-simple-table-cell__cell-product-img
160
260
24
B
4
91
32
M 4
130
71
35
108

Détails

Matériau

  • En aluminium moulé sous pression, revêtu par poudre
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.