E 22026
Coupleur de sécurité 45° avec embout pour tuyau
Articles 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22026/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
52
|
22
|
17
|
6
|
|
E 22026/13/13
|
|
13
|
13
|
55
|
25
|
22
|
9
|
Détails
Description du produit
- Pression maximale : 15 bar
- Température maximale (eau) : 180 °C
- Température maximale (huile) : 220 °C
Avantages
- Utilisation simple et sûre par verrouillage automatique lors de l’accouplement
- Pour éviter un découplage involontaire et donc aussi très apte pour les usages à température élevée (huile 200 °C, eau 160 °C) grâce au joint spécial
- Découplage simple et intuitif d’une seule main
- Compatible avec le standards européen
Matériau
- 2.0401 (CuZn)
Documents
Fiche technique E 22026
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous