Hydrauliikan liitäntäkomponentit

Hydrauliikkasylintereihisi sopivat liitäntäkomponentit takaavat turvalliset ja tehokkaat liitännät koko järjestelmässä. Ruuviliittimet, sulkuruuvit sekä tasotiivisteiset vuotamattomat hydrauliikkaliittimet takaavat luotettavan toiminnan ja minimoivat käyttöhäiriöiden riskin.

10 tuote(tta) löytyi
10 tuote(tta) löytyi
E 7100 Ruuviliitin suora
Laajennus Ruuviliitin suora
8 artikkeli(a)
E 7103 Hydrauliikka-adapteri, molemminpuolinen tiivisterengas
Hydrauliikka-adapteri, molemminpuolinen tiivisterengas
5 artikkeli(a)
E 7110 Säädettävä 90°-kulmaliitin tiivistekaartiolla
Säädettävä 90°-kulmaliitin tiivistekaartiolla
2 artikkeli(a)
E 7112 Säädettävä T-liitin tiivistekaartiolla
Säädettävä T-liitin tiivistekaartiolla
2 artikkeli(a)
E 7120 Kääntöliitäntä 90° tiivistekaartiolla
Kääntöliitäntä 90° tiivistekaartiolla
7 artikkeli(a)
E 71009 Ruuviliitin suora ruostumattomasta teräksestä
Laajennus Ruuviliitin suora ruostumattomasta teräksestä
8 artikkeli(a)
E 71109 Säädettävä 90°-kulmaliitin ruostumaton teräs
Säädettävä 90°-kulmaliitin ruostumaton teräs
4 artikkeli(a)
E 7140 Sulkuruuvi, kauluksella ja tiivisterengas, teräs
Sulkuruuvi, kauluksella ja tiivisterengas, teräs
11 artikkeli(a)
E 72020 Hydrauliikkaliitäntänippa, ISO 16028
Hydrauliikkaliitäntänippa, ISO 16028
4 artikkeli(a)
E 72030 Hydrauliikkapikaliitin ISO 16028
Hydrauliikkapikaliitin ISO 16028
4 artikkeli(a)
10 / 10 näytetään.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.