Levyt ja tangot korkeimpien vaatimusten mukaisesti

Työkalu-, muotti- ja koneenrakennukseen tarkoitetut mittatilaustyönä tehdyt levyt ja tangot – saatavilla heti

Kaikki yhdestä lähteestä

Riippumatta siitä, ovatko kyseessä kokonaiset muottirungot, yksittäiset levyt, tietyt asennusosat tai tuotteet kuumakanavatekniikan ja -ohjauksen alueilta, tai jotain työkaluosastolle – löydät sen meiltä. Laaja valikoimamme ei vain vakuuta noin 100 000 yksittäisellä tuotteellaan, vaan nämä tuotteet ovat myös täydellisesti yhteensopivia keskenään. Olemme tukenasi luotettavana toimittajana projektiesi toteuttamisessa.

Yli 25 000 tuotetta johtavalta vakio-osien valmistajalta

Löydä optimaalinen ratkaisu tarpeisiisi

Tarjoamme levyjä yli 30:sta materiaalilaadusta. Omassa hehkutusuunissamme tapahtuvan jännityksenpoistohehkutuksen ansiosta takaamme pienentyneet tolerointitarpeet. Useita vakioversioita on saatavilla suoraan varastosta. Erikoismallit voidaan toimittaa 3 arkipäivän kuluessa.

Miksi Meusburger on paras valinta

Prosessiturvallisuutta, joka säästää aikaa ja kustannuksia

Ensin teemme raakalevyille spektraalianalyysin ja lujuuskokeen, ja sitten jännityksenpoistohehkutuksen omissa hehkutusuuneissamme. Näin voimme taata materiaalilaatujen pienemmät tolerointitarpeet.

Monipuolisuutta, joka asettaa standardin

Valikoimaamme kuuluu erikokoisia (leveys, pituus, paksuus) levyjä yli 30:sta materiaalilaadusta. Tarjoamme myös 8 erilaista mallia. Tämä tarkoittaa, että tarjoamme oikean levyn jokaiseen projektiin.

Yksilöllisyyttä, joka täyttää kaikki vaatimukset

Olipa kyseessä täydellinen koneistus piirustusten mukaan, rouhinta, osittainen koneistus tai vain syväporaus – voit aina luottaa Meusburgerin osaamiseen asiakaskohtaisessa koneistuksessa.

Saatavuus, joka tekee eron

Suuren keskusvarastomme ansiosta suurin osa levyistä ja tangoista voidaan toimittaa suoraan varastosta. Erikoislevyt eri mitoissa ja malleissa ovat valmiita lähetettäväksi vain kolmen arkipäivän kuluessa.

Vakio- tai räätälöityjä ratkaisuja tarpeisiisi

Korkealaatuiset levyt suoraan varastosta

n. 10 000 tuotetta
  • Koetellut vakiokoot korkeinta laatua

  • Heti saatavilla ja käyttövalmiita

  • Henkilökohtainen tuki

Yksilölliset mitat ja kokoonpanot

UUTTA
  • Säädä materiaalilaadut, mitat ja toleranssit tarkasti

  • Räätälöityjä ratkaisuja ilman kompromisseja

  • Syöttöarvojen automaattinen tarkistus

Helppo löytää yksilöllinen ratkaisu

1

Monipuolisia mahdollisuuksia

Meusburgerin levykonfiguraattorin avulla käyttäjät voivat koota haluamansa levyn vaihe vaiheelta. Konfiguraattorin avulla vaativimmatkin projektit voidaan toteuttaa nopeasti ja helposti. Olivatpa kyseessä sitten poratut tai poraamattomat levyt – konfiguraattori kattaa kaikki tarpeet.

2

Räätälöityjä ratkaisuja

Konfiguroinnin aikana on käytettävissä useita avustimia, kuten syöttöarvojen tarkistaminen taustalla, materiaalinvalinta-assistentimme ja interaktiiviset valintataulukot visuaalisilla esityksillä. Näin määrittelet haluamasi levyn vain muutamalla napsautuksella.

3

Konfiguroi muutamalla napsautuksella

Meusburger tarjoaa kahdeksan standardoitua mallia, jotka on räätälöity optimaalisesti asiakkaiden tarpeisiin. Mallit 1–8 kattavat laajan valikoiman erilaisia määriteltyjä työstöyhdistelmiä, ja ne ovat helposti saatavilla pyynnöstä. Kaikki saatavilla olevat materiaalilaadut ovat jännityksenpoistohehkutettuja. Optimoitujen valmistusprosessien ansiosta saat hyötyä parhaasta laadusta ja lyhyimmistä toimitusajoista. Erikoislevyt ovat yleensä valmiita lähetettäväksi kolmen arkipäivän kuluessa.

1

Monipuolisia mahdollisuuksia

Meusburgerin levykonfiguraattorin avulla käyttäjät voivat koota haluamansa levyn vaihe vaiheelta. Konfiguraattorin avulla vaativimmatkin projektit voidaan toteuttaa nopeasti ja helposti. Olivatpa kyseessä sitten poratut tai poraamattomat levyt – konfiguraattori kattaa kaikki tarpeet.

2

Räätälöityjä ratkaisuja

Konfiguroinnin aikana on käytettävissä useita avustimia, kuten syöttöarvojen tarkistaminen taustalla, materiaalinvalinta-assistentimme ja interaktiiviset valintataulukot visuaalisilla esityksillä. Näin määrittelet haluamasi levyn vain muutamalla napsautuksella.

3

Konfiguroi muutamalla napsautuksella

Meusburger tarjoaa kahdeksan standardoitua mallia, jotka on räätälöity optimaalisesti asiakkaiden tarpeisiin. Mallit 1–8 kattavat laajan valikoiman erilaisia määriteltyjä työstöyhdistelmiä, ja ne ovat helposti saatavilla pyynnöstä. Kaikki saatavilla olevat materiaalilaadut ovat jännityksenpoistohehkutettuja. Optimoitujen valmistusprosessien ansiosta saat hyötyä parhaasta laadusta ja lyhyimmistä toimitusajoista. Erikoislevyt ovat yleensä valmiita lähetettäväksi kolmen arkipäivän kuluessa.

1

Monipuolisia mahdollisuuksia

Meusburgerin levykonfiguraattorin avulla käyttäjät voivat koota haluamansa levyn vaihe vaiheelta. Konfiguraattorin avulla vaativimmatkin projektit voidaan toteuttaa nopeasti ja helposti. Olivatpa kyseessä sitten poratut tai poraamattomat levyt – konfiguraattori kattaa kaikki tarpeet.

2

Räätälöityjä ratkaisuja

Konfiguroinnin aikana on käytettävissä useita avustimia, kuten syöttöarvojen tarkistaminen taustalla, materiaalinvalinta-assistentimme ja interaktiiviset valintataulukot visuaalisilla esityksillä. Näin määrittelet haluamasi levyn vain muutamalla napsautuksella.

3

Konfiguroi muutamalla napsautuksella

Meusburger tarjoaa kahdeksan standardoitua mallia, jotka on räätälöity optimaalisesti asiakkaiden tarpeisiin. Mallit 1–8 kattavat laajan valikoiman erilaisia määriteltyjä työstöyhdistelmiä, ja ne ovat helposti saatavilla pyynnöstä. Kaikki saatavilla olevat materiaalilaadut ovat jännityksenpoistohehkutettuja. Optimoitujen valmistusprosessien ansiosta saat hyötyä parhaasta laadusta ja lyhyimmistä toimitusajoista. Erikoislevyt ovat yleensä valmiita lähetettäväksi kolmen arkipäivän kuluessa.

Menesty Meusburger-levyillä

___REQUIRED___

Materiaalin valinta on helppoa

Tarjoamme oikean materiaalin lähes jokaiseen käyttötarkoitukseen – kuumatyöteräksestä ja pintakarkaistavasta teräksestä aina pulveriteräkseen ja kovametalliin.
Materiaalivalinta-assistenttimme auttaa sinua tekemään oikean valinnan, ja halutessasi voimme myös neuvoa sinua henkilökohtaisesti.

Stäbe

Etsitkö korkealaatuisia tankoja?

Tarjoamme yleiskäyttöisiä tankoja eri mitoilla ja materiaalilaaduilla suoraan varastosta.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Lisää tehokkuutta standardisoinnin ansiosta

Vakio-osilla on suuri vaikutus meistotyökalujen hintoihin. Standardointi tarjoaa tässä lukuisia säästömahdollisuuksia – mutta mitä sen taustalla tarkalleen ottaen on?
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.