Ultraäänijärjestelmät

Ultraäänijärjestelmät ovat ratkaisu muottien monimutkaisiin ääriviivoihin ja taivutusinsertteihin. Täydelliseen poistoon tarkoitettujen erittäin tehokkaiden ultraäänilaitteiden lisäksi tarjoamme myös edullisen vaihtoehdon keramiikkakuituviiloilla työskentelyyn.

4 tuote(tta) löytyi
4 tuote(tta) löytyi
GESU 1100 Ultraääni kiillotuskone 36 W Tuotteen yksittäiskuva
GESU 1100
Ultraääni kiillotuskone 36 W
1 artikkeli(a)
GESU 1300 Ultraäänijärjestelmä 100 W Tuotteen yksittäiskuva
GESU 1300
Ultraäänijärjestelmä 100 W
1 artikkeli(a)
GESU 2200 Ultraäänikäsipidin 45 W Tuotteen yksittäiskuva
GESU 2200
Ultraäänikäsipidin 45 W
1 artikkeli(a)
GESU 3245 Ultraäänilaitteen 36 W työkalunpidin Tuotteen yksittäiskuva
GESU 3245
Ultraäänilaitteen 36 W työkalunpidin
2 artikkeli(a)
4 / 4 näytetään.

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Tärkeä huomautus

Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.