Irrotusaineet

Irrotusaineemme soveltuvat erinomaisesti muoviosien turvalliseen irrottamiseen ruiskuvalu- tai puhallusmuoteista.

3 tuote(tta) löytyi
3 tuote(tta) löytyi
VGI 250 S Erikoisöljy ja leikkuufluidi, 250 °C:een asti Tuotteen yksittäiskuva
Erikoisöljy ja leikkuufluidi, 250 °C:een asti
1 artikkeli(a)
VRT 180 Suurteho irrotusaine 180 °C:een asti Tuotteen yksittäiskuva
Suurteho irrotusaine 180 °C:een asti
1 artikkeli(a)
VRT 130 Irrotusaine 130 °C:een asti Tuotteen yksittäiskuva
Irrotusaine 130 °C:een asti
1 artikkeli(a)
3 / 3 näytetään.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.