E 28390
Kytkin sisäkierteellä, järjestelmä RMI
Artikkelit 3
| |
ADP
|
DN
|
d1
|
l
|
SW
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28390/ 6/1/4
|
|
6
|
G 1/4"
|
46
|
17
|
19
|
|
E 28390/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
53.5
|
22
|
25
|
|
E 28390/12/1/2
|
|
12
|
G 1/2"
|
67
|
27
|
31
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Tiiviste: FKM
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
Materiaali
- 2.041 (CuZn), hylsy ruostumaton teräs
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme