Artikkelit 2

ADP
DN
d2
l
l1
l2
l3
d3
E 28382/ 6/ 8
6
8
57.5
48
23
40
19
E 28382/ 9/12
9
12.5
65.5
54.5
28
55
25

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
  • Tiiviste: FKM

Materiaali

  • 2.041 (CuZn), hylsy ruostumaton teräs
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.