E 22248
Turvaliitin ulkokierteellä 90°, ruostumaton teräs
Artikkelit 4
|
|
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22248/ 9/ 14
|
|
9
|
M14 x 1.5
|
56
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22248/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
56
|
14
|
12
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22248/13/ 16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
56
|
17
|
12
|
19
|
22
|
9
|
|
E 22248/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
56
|
17
|
12.5
|
19
|
22
|
9
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Maksimipaine: 15 bar
- Enimmäislämpötila (vesi): 180 °C
- Enimmäislämpötila (öljy): 220 °C
Materiaali
- 1.4305
Dokumentit
Tietolehtinen E 22248
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tarvikkeet
Suosittelemme