E 28312
Pistonippa monikytkimelle RMI, sulkeava
Artikkelit 3
| |
ADP
|
DN
|
l
|
d1
|
|---|---|---|---|---|
|
E 28312/ 6V
|
|
6
|
47
|
G 1/4"
|
|
E 28312/ 9V
|
|
9
|
49
|
G 3/8"
|
|
E 28312/12V
|
|
12
|
63
|
G 1/2"
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Tiiviste: FKM
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
Materiaali
- 2.0401 (CuZn), niklattu
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme