E 6330 260
Kaasupainejousi - Vakio
Artikkelit 11
|
|
ADP
|
d1
|
Isku: Maksimaalinen isku
|
l
|
l1
|
Tk1
|
l2
|
Tk2
|
d3
|
l3
|
d4
|
l4
|
d5
|
l5
|
d6
|
l6
|
F0 [daN]: Aloitusvoima (1 daN ≈ 1,02 kg)
|
P (bar): Täyttöpaine
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6330 260/ 38/ 10
|
|
38
|
10
|
70
|
60
|
18
|
4
|
25
|
15
|
10.5
|
33
|
3.5
|
36
|
6
|
30
|
8
|
260
|
150
|
|
E 6330 260/ 38/ 13
|
|
38
|
12.7
|
75.4
|
62.7
|
18
|
4
|
25
|
15
|
10.5
|
33
|
3.5
|
36
|
6
|
30
|
8
|
260
|
150
|
|
E 6330 260/ 38/ 16
|
|
38
|
16
|
82
|
66
|
18
|
4
|
25
|
15
|
10.5
|
33
|
3.5
|
36
|
6
|
30
|
8
|
260
|
150
|
|
E 6330 260/ 38/ 19
|
|
38
|
19
|
88
|
69
|
18
|
4
|
25
|
15
|
10.5
|
33
|
3.5
|
36
|
6
|
30
|
8
|
260
|
150
|
|
E 6330 260/ 38/ 25
|
|
38
|
25
|
100
|
75
|
18
|
4
|
25
|
15
|
10.5
|
33
|
3.5
|
36
|
6
|
30
|
8
|
260
|
150
|
|
E 6330 260/ 38/ 38
|
|
38
|
38
|
126
|
88
|
18
|
4
|
25
|
15
|
10.5
|
33
|
3.5
|
36
|
6
|
30
|
8
|
260
|
150
|
|
E 6330 260/ 38/ 50
|
|
38
|
50
|
150
|
100
|
18
|
4
|
25
|
15
|
10.5
|
33
|
3.5
|
36
|
6
|
30
|
8
|
260
|
150
|
|
E 6330 260/ 38/ 63
|
|
38
|
63.5
|
177
|
113.5
|
18
|
4
|
25
|
15
|
10.5
|
33
|
3.5
|
36
|
6
|
30
|
8
|
260
|
150
|
|
E 6330 260/ 38/ 80
|
|
38
|
80
|
210
|
130
|
18
|
4
|
25
|
15
|
10.5
|
33
|
3.5
|
36
|
6
|
30
|
8
|
260
|
150
|
|
E 6330 260/ 38/100
|
|
38
|
100
|
250
|
150
|
18
|
4
|
25
|
15
|
10.5
|
33
|
3.5
|
36
|
6
|
30
|
8
|
260
|
150
|
|
E 6330 260/ 38/125
|
|
38
|
125
|
300
|
175
|
18
|
4
|
25
|
15
|
10.5
|
33
|
3.5
|
36
|
6
|
30
|
8
|
260
|
150
|