E 5227
Liimattava kuulaholkkiohjuri, alumiinihäkillä
Artikkelit 101
| |
ADP
|
d2
|
l1
|
l
|
d1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5227/12 x 15/ 20
|
|
12
|
15
|
20
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 23/ 20
|
|
12
|
23
|
20
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 23/ 25
|
|
12
|
23
|
25
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 23/ 30
|
|
12
|
23
|
30
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 30/ 30
|
|
12
|
30
|
30
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 30/ 36
|
|
12
|
30
|
36
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 37/ 36
|
|
12
|
37
|
36
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 37/ 45
|
|
12
|
37
|
45
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 47/ 45
|
|
12
|
47
|
45
|
22
|
16
|
|
E 5227/12 x 47/ 56
|
|
12
|
47
|
56
|
22
|
16
|
|
E 5227/15 x 30/ 30
|
|
15
|
30
|
30
|
28
|
21
|
|
E 5227/16 x 23/ 25
|
|
16
|
23
|
25
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 23/ 30
|
|
16
|
23
|
30
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 30/ 30
|
|
16
|
30
|
30
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 30/ 36
|
|
16
|
30
|
36
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 37/ 36
|
|
16
|
37
|
36
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 37/ 45
|
|
16
|
37
|
45
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 47/ 45
|
|
16
|
47
|
45
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 47/ 56
|
|
16
|
47
|
56
|
28
|
22
|
|
E 5227/16 x 60/ 56
|
|
16
|
60
|
56
|
28
|
22
|
|
E 5227/19 x 23/ 30
|
|
19
|
23
|
30
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 30/ 30
|
|
19
|
30
|
30
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 30/ 36
|
|
19
|
30
|
36
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 37/ 36
|
|
19
|
37
|
36
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 37/ 45
|
|
19
|
37
|
45
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 47/ 45
|
|
19
|
47
|
45
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 47/ 56
|
|
19
|
47
|
56
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 60/ 56
|
|
19
|
60
|
56
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 60/ 71
|
|
19
|
60
|
71
|
32
|
25
|
|
E 5227/19 x 77/ 71
|
|
19
|
77
|
71
|
32
|
25
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- ≈ISO 9448 (DIN 9831)
Materiaali
- 1.3505
- Alumiini
Käyttö
- Voitelu tuotteella VLS 250
Dokumentit
Tietolehtinen E 5227
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Overview comparison of guide bush types
pdf
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme