Artikkelit 35

ADP
d2
l1
d1
d3
l3
d4
E 5251/20x25
19/20
25
16
23.5
5
M 8
E 5251/20x30
19/20
30
16
23.5
5
M 8
E 5251/20x40
19/20
40
16
23.5
5
M 8
E 5251/20x50
19/20
50
16
23.5
5
M 8
E 5251/20x63
19/20
63
16
23.5
5
M 8
E 5251/20x80
19/20
80
16
23.5
5
M 8
E 5251/25x25
24/25
25
16
28.5
5
M 8
E 5251/25x30
24/25
30
16
28.5
5
M 8
E 5251/25x40
24/25
40
16
28.5
5
M 8
E 5251/25x50
24/25
50
16
28.5
5
M 8
E 5251/25x63
24/25
63
16
28.5
5
M 8
E 5251/25x80
24/25
80
16
28.5
5
M 8
E 5251/32x25
32
25
16
37.5
5
M 8
E 5251/32x30
32
30
16
37.5
5
M 8
E 5251/32x40
32
40
16
37.5
5
M 8
E 5251/32x50
32
50
16
37.5
5
M 8
E 5251/32x63
32
63
16
37.5
5
M 8
E 5251/32x80
32
80
16
37.5
5
M 8
E 5251/40x25
40
25
16
45.5
5
M 8
E 5251/40x30
40
30
16
45.5
5
M 8
E 5251/40x40
40
40
16
45.5
5
M 8
E 5251/40x50
40
50
16
45.5
5
M 8
E 5251/40x63
40
63
16
45.5
5
M 8
E 5251/40x80
40
80
16
45.5
5
M 8
E 5251/50x25
50
25
16
55.5
5
M 8
E 5251/50x30
50
30
16
55.5
5
M 8
E 5251/50x40
50
40
16
55.5
5
M 8
E 5251/50x50
50
50
16
55.5
5
M 8
E 5251/50x63
50
63
16
55.5
5
M 8
E 5251/50x80
50
80
16
55.5
5
M 8
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.