Artikkelit 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22005/ 9/10
9
10
30
28
17
7
18
E 22005/13/13
13
13
36
28
22
9
22

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila (öljy): 200 °C
  • Enimmäislämpötila (vesi): 150 °C
  • Maksimipaine: 15 bar

Edut

  • Yhteensopiva eurooppalaisten standardien kanssa
  • Aikaa säästyy koska letkun saa liitettyä nopeasti ja helposti
  • Asennus onnistuu puristamatta ja tilaasäästävästi

Materiaali

  • 2.0401 (CuZn)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.