Artikkelit 6

ADP
s
b
l
Rae
V 74630/ 1,0x 4/100/200
1
4
100
200
V 74630/ 1,0x 4/100/400
1
4
100
400
V 74630/ 1,0x 6/100/200
1
6
100
200
V 74630/ 1,0x 6/100/400
1
6
100
400
V 74630/ 1,0x10/100/200
1
10
100
200
V 74630/ 1,0x10/100/400
1
10
100
400

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Keramiikkakuitu ja timanttirakeet sidottuina epoksihartsiin
  • Taipuisa timanttiviila, helppo profiloida, karkaistuille ja karkaisemattomille työkaluteräksille

Käyttö

  • Viiloja voi käyttää koko pituudeltaan
  • Raekoosta 400 lähtien erittäin hieno ja tasainen jälki
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.