Sistema de enchufes EU

84 producto(s) encontrado(s)
84 producto(s) encontrado(s)
E 2000 Racor roscado
Racor roscado
16 artículo(s)
E 2000 D Racor roscado con material de sellado
Racor roscado con material de sellado
12 artículo(s)
E 20004 Racor roscado con junta tórica
Racor roscado con junta tórica
5 artículo(s)
E 20009 Racor de acero inoxidable
Racor de acero inoxidable
11 artículo(s)
E 2002 Racor con hexágono interior
Racor con hexágono interior
6 artículo(s)
E 2004 Racor roscado 90º
Racor roscado 90º
5 artículo(s)
E 2016 Racor con prolongación y rosca
Línea ampliada Racor con prolongación y rosca
38 artículo(s)
E 20169 Racor con prolongación y rosca, en acero inoxidable
Racor con prolongación y rosca, en acero inoxidable
16 artículo(s)
E 2017 Racor con rosca acortable
Racor con rosca acortable
8 artículo(s)
E 2018 Racor con prolongación
Racor con prolongación
9 artículo(s)
E 20189 Racor con prolongación, de acero inoxidable
Racor con prolongación, de acero inoxidable
6 artículo(s)
E 2019 Racor alargado con hexágono interior
Racor alargado con hexágono interior
4 artículo(s)
E 2025 Extensión con rosca hembra
Extensión con rosca hembra
9 artículo(s)
E 20259 Prolongación con rosca hembra, en acero inoxidable
Prolongación con rosca hembra, en acero inoxidable
8 artículo(s)
E 2020 Racor con válvula
Línea ampliada Racor con válvula
9 artículo(s)
E 2020 D Racor con válvula y material de sellado
Racor con válvula y material de sellado
7 artículo(s)
E 2020 HT Racor con válvula, para altas temperaturas
Racor con válvula, para altas temperaturas
6 artículo(s)
E 20209 Racor de acero inoxidable con válvula
Racor de acero inoxidable con válvula
6 artículo(s)
E 20209 HT Racor de acero inoxidable con válvula, para altas temperaturas
Racor de acero inoxidable con válvula, para altas temperaturas
6 artículo(s)
E 2038 Protector para racor
Protector para racor
2 artículo(s)
E 20380 Protector para racor
Protector para racor
4 artículo(s)
E 2067 Racor doble
Racor doble
3 artículo(s)
E 2068 Racor para manguera
Racor para manguera
3 artículo(s)
E 20685 Racor con boquilla conexión rápida
Racor con boquilla conexión rápida
3 artículo(s)
E 20687 Racor con boquilla de conexión rápida, en acero inoxidable
Racor con boquilla de conexión rápida, en acero inoxidable
2 artículo(s)
E 20689 Racor con boquilla, de acero inoxidable
Racor con boquilla, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 2170 Cinta de PTFE de alta densidad
Cinta de PTFE de alta densidad
8 artículo(s)
E 2200 Enchufe con boquilla para manguera
Enchufe con boquilla para manguera
3 artículo(s)
E 22005 Enchufe con boquilla de conexión rápida
Enchufe con boquilla de conexión rápida
2 artículo(s)
E 22006 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera
2 artículo(s)
E 220065 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida
2 artículo(s)
E 22007 Enchufe con boquilla de conexión rápida en acero inoxidable
Enchufe con boquilla de conexión rápida en acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22008 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera, de acero inoxidable
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22009 Enchufe con boquilla para manguera en acero inoxidable
Enchufe con boquilla para manguera en acero inoxidable
2 artículo(s)
E 2202 Enchufe con boquilla para manguera 45°
Enchufe con boquilla para manguera 45°
3 artículo(s)
E 22025 Enchufe con boquilla conexión rápida 45°
Enchufe con boquilla conexión rápida 45°
2 artículo(s)
E 22026 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 45°
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 45°
2 artículo(s)
E 220265 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 45°
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 45°
2 artículo(s)
E 2204 Enchufe con boquilla para manguera 90°
Enchufe con boquilla para manguera 90°
3 artículo(s)
E 22045 Enchufe con boquilla conexión rápida 90°
Enchufe con boquilla conexión rápida 90°
2 artículo(s)
E 22046 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 90°
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 90°
2 artículo(s)
E 220465 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 90°
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 90°
2 artículo(s)
E 22047 Enchufe con boquilla de conexión rápida 90°, de acero inoxidable
Enchufe con boquilla de conexión rápida 90°, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22049 Enchufe con boquilla para manguera 90°, de acero inoxidable
Enchufe con boquilla para manguera 90°, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 2210 Enchufe rápido con válvula
Enchufe rápido con válvula
3 artículo(s)
E 22105 Enchufe con boquilla conexión rápida y válvula
Enchufe con boquilla conexión rápida y válvula
2 artículo(s)
E 22106 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera y válvula
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera y válvula
2 artículo(s)
E 221065 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida y válvula
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida y válvula
2 artículo(s)
E 22107 Enchufe con boquilla de conexión rápida y válvula, acero inoxidable
Enchufe con boquilla de conexión rápida y válvula, acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22108 Enchufe de seguridad con boquilla y válvula, de acero inoxidable
Enchufe de seguridad con boquilla y válvula, de acero inoxidable
2 artículo(s)
Mostrando 50 de 84

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
El configurador está tardando más de lo previsto en cargarse.
Compruebe su conexión a internet e inténtelo de nuevo.

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.