Relojes comparadores

14 producto(s) encontrado(s)
14 producto(s) encontrado(s)
MUA 10220 Reloj comparador pequeño Imagen del producto
MUA 10220
Reloj comparador pequeño
1 artículo(s)
MUA 10240 Reloj comparador mini Imagen del producto
MUA 10240
Reloj comparador mini
1 artículo(s)
MUD 12022 Reloj comparador digital, 0.01 mm Imagen del producto
MUD 12022
  • permanent
  • Reloj comparador digital, 0.01 mm
    1 artículo(s)
    MUD 22022 Reloj comparador digital, 0,01 mm con fórmula de cálculo integrada Imagen del producto
    MUD 22022
    Reloj comparador digital, 0,01 mm con fórmula de cálculo integrada
    1 artículo(s)
    MUD 32000 Reloj comparador digital, 0.01 mm Imagen del producto
    MUD 32000
    Reloj comparador digital, 0.01 mm
    1 artículo(s)
    MUA 10200 Reloj comparador analógico Imagen del producto
    MUA 10200
    Reloj comparador analógico
    1 artículo(s)
    MUA 12200 Reloj comparador analógico protegido contra golpes Imagen del producto
    MUA 12200
    Reloj comparador analógico protegido contra golpes
    1 artículo(s)
    MUA 10202 Reloj comparador analógico Imagen del producto
    MUA 10202
    Reloj comparador analógico
    1 artículo(s)
    MUA 12202 Reloj comparador analógico protegido contra golpes Imagen del producto
    MUA 12202
    Reloj comparador analógico protegido contra golpes
    1 artículo(s)
    MUA 12402 Reloj comparador de precisión Imagen del producto
    MUA 12402
    Reloj comparador de precisión
    1 artículo(s)
    MUA 62200 Reloj comparador analógico IP67 Imagen del producto
    MUA 62200
    Reloj comparador analógico IP67
    1 artículo(s)
    MUTA 10200 Medidor de profundidad analóg.con reloj comparador Imagen del producto
    MUTA 10200
    Medidor de profundidad analóg.con reloj comparador
    1 artículo(s)
    MUZ 4080 Prolongación para reloj comparador Imagen del producto
    MUZ 4080
    Prolongación para reloj comparador
    5 artículo(s)
    MUZ 5020 Puente medición de profundidad para reloj comparador Imagen del producto
    MUZ 5020
    Puente medición de profundidad para reloj comparador
    3 artículo(s)
    Mostrando 14 de 14

    Selección de la tienda

    Vista previa del carrito

    Vista previa CAD

    Su carrito de la compra está vacío.
    Total neto
    Ir al carrito

    Importante:

    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.