Micrómetros

Además de micrómetros de exteriores con un paso de husillo alto para mediciones rápidas y micrómetros de interiores para agujeros a partir de 2 mm de diámetro, contamos también con micrómetros para profundidades con tolerancias ajustadas. Todos los micrómetros están disponibles en versión analógica y digital.

1 producto(s) encontrado(s)
1 producto(s) encontrado(s)
MBD 50002 Micrómetro de exteriores digital, IP 65 Imagen del producto
MBD 50002
Micrómetro de exteriores digital, IP 65
2 artículo(s)
Mostrando 1 de 1

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.