Cintas y láminas calibradas

Las cintas y láminas calibradas facilitan el ajuste de las correderas en los moldes de inyección o de los punzones en las matrices. También se utilizan habitualmente para alinear piezas de trabajo en rectificadoras y fresadoras.

4 producto(s) encontrado(s)
4 producto(s) encontrado(s)
V 56042 Cinta calibrada
V 56042
Cinta calibrada
17 artículo(s)
V 56044 Cinta calibrada inoxidable
V 56044
Cinta calibrada inoxidable
14 artículo(s)
V 56062 Lámina calibrada
V 56062
Lámina calibrada
22 artículo(s)
V 56064 Lámina calibrada inoxidable
V 56064
Lámina calibrada inoxidable
43 artículo(s)
Mostrando 4 de 4

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.