Elementos de sujeción de piezas

Al fabricar moldes y matrices las piezas de trabajo deben sujetarse con suma precisión, exactitud en la repetibilidad y seguridad. Para ayudarle a asegurar estas condiciones, le ofrecemos soluciones innovadoras para máquinas de moldeo por inyección, troqueladoras y fresadoras.

5 producto(s) encontrado(s)
5 producto(s) encontrado(s)
HWS 100 Brida de apriete para moldeo por inyección Imagen del producto
HWS 100
Brida de apriete para moldeo por inyección
9 artículo(s)
HWS 125 Brida acodada con tornillo de apoyo regulable
HWS 125
Brida acodada con tornillo de apoyo regulable
3 artículo(s)
HWS 9011 Tensor para ranuras en T, DIN 787
HWS 9011
Tensor para ranuras en T, DIN 787
24 artículo(s)
HWS 9012 Tensor sin cabeza, DIN 6379
HWS 9012
Tensor sin cabeza, DIN 6379
33 artículo(s)
HWS 9016 Tuerca en T, DIN 508
HWS 9016
Tuerca en T, DIN 508
24 artículo(s)
Mostrando 5 de 5

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.