Accesorios para erosión en grafito

Una amplia línea de accesorios en grafito con geometrías prefabricadas o como pieza de partida le ofrece un sinfín de posibilidades a la hora de diseñar sus electrodos.

1 producto(s) encontrado(s)
1 producto(s) encontrado(s)
V 92381 Electrodo en barra para portaelectrodo con ranura, grafito Q70 Imagen del producto
V 92381
Electrodo en barra para portaelectrodo con ranura, grafito Q70
6 artículo(s)
Mostrando 1 de 1

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.