Productos de pulido

Para lograr una superficie perfecta se necesitan pastas y pulverizadores de diamante de la mejor calidad. Tenemos el producto adecuado, tanto para aceros de poca dureza como para aceros templados. Combinado con el diluyente adecuado, le permite trabajar de la manera más eficiente.

14 producto(s) encontrado(s)
14 producto(s) encontrado(s)
V 76902 Pasta de diamante muy concentrada Imagen del producto
Pasta de diamante muy concentrada
22 artículo(s)
V 76905 Pasta de diamante grano natural, «Basic» Imagen del producto
Pasta de diamante grano natural, «Basic»
7 artículo(s)
V 76907 Pasta de diamante de grano natural, resistente a altas temperaturas Imagen del producto
Pasta de diamante de grano natural, resistente a altas temperaturas
5 artículo(s)
V 76908 Pasta de diamante grano natural Imagen del producto
Pasta de diamante grano natural
11 artículo(s)
V 76950 Pulverizador de diamante soluble en alcohol Imagen del producto
Pulverizador de diamante soluble en alcohol
5 artículo(s)
V 76955 Pulverizador de diamante soluble en aceite Imagen del producto
Pulverizador de diamante soluble en aceite
7 artículo(s)
V 76962 Suspensión de diamante Imagen del producto
Suspensión de diamante
6 artículo(s)
V 76980 Paño, prémium Imagen del producto
Paño, prémium
1 artículo(s)
V 76990 Material de impresión, de precisión Imagen del producto
Material de impresión, de precisión
5 artículo(s)
V 76760 Algodón para pulir Imagen del producto
Algodón para pulir
1 artículo(s)
VLM 30 Líquido de corte, piedras pulido Imagen del producto
Líquido de corte, piedras pulido
2 artículo(s)
VLM 25 Diluyente para pasta de diamante grano natural Imagen del producto
Diluyente para pasta de diamante grano natural
1 artículo(s)
VLM 20 Aceite de pulido, muy fluido Imagen del producto
Aceite de pulido, muy fluido
2 artículo(s)
VLM 5 Líquido de corte a base de aceite Imagen del producto
Líquido de corte a base de aceite
2 artículo(s)
Mostrando 14 de los 14 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.