Soluciones de expulsión: amplia variedad, configuración ágil y alta disponibilidad

Meusburger respalda a sus clientes con una selección estructurada de expulsores, disponibles en almacén, y asistencia digital a lo largo de todo el proceso de adquisición y planificación. La entrega rápida y las reservas permanentes de componentes estándar aseguran la continuidad del suministro y limitan los tiempos de inactividad. Con productos estándar se alcanza una calidad excepcional y constante, al tiempo que se ahorra tiempo y dinero. El configurador permite seleccionar los expulsores y personalizarlos en cuestión de minutos, y proporciona además datos CAD, precios y plazos de entrega.

Contacto para prensa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 Dirección de correo electrónico: j.grimm@meusburger.com

Gama diversa y suministro asegurado

Los expulsores son uno de los elementos del molde de inyección o fundición sometidos a mayores cargas. Su elección determina la estabilidad del proceso, la vida útil del molde y la calidad de las piezas. Con una extensa línea de noyos y expulsores rectos, tubulares y laminares, Meusburger ofrece la solución más indicada para prácticamente cualquier aplicación. Manteniendo un stock constante de todos los componentes estándar, garantiza un abastecimiento ininterrumpido, plazos de entrega cortos y la rápida disponibilidad de piezas de recambio. Así, se reducen los tiempos de parada y se asegura el flujo eficiente de producción. Al mismo tiempo, una gama de productos estandarizada y bien organizada facilita el diseño, el aprovisionamiento y la fabricación de moldes y utillajes. Los proveedores certificados y los fiables procesos de control garantizan una alta calidad constante de los productos.

Rápido y sencillo hacia el expulsor adecuado

Con el configurador de expulsores, Meusburger facilita la selección y adaptación de sus expulsores estándar, que se despachan listos para instalar y cortados a medida con una tolerancia de longitud de 0/+0,02 milímetros. El precio, el plazo de entrega y los datos CAD se muestran al finalizar la configuración. Además, puede solicitarse directamente en el sistema la fabricación especial para dar respuesta a requisitos más específicos. El configurador identifica automáticamente los artículos estándar y comprueba si pueden servir como base para adaptarlos a la medida especial que se especifique. Así, tanto diseñadores como fabricantes se benefician de un proceso de compra más ágil y de una integración rápida en sus diseños.

Soluciones probadas

Para satisfacer las necesidades propias del sector de fabricación de moldes y utillajes, Meusburger propone una serie de soluciones de expulsión que aumentan la seguridad de los procesos, la vida útil y la calidad de las piezas resultantes:

  • Expulsores con recubrimiento DLC: este resistente recubrimiento reduce el desgaste al mínimo y disminuye la fricción. Como resultado, aumenta la vida útil, mejora la fiabilidad del proceso y protege las superficies delicadas de los componentes, en especial en aplicaciones que requieren una elevada resistencia al desgaste y un excelente acabado superficial, así como en salas blancas.
  • Expulsores y noyos con seguro antigiro: el seguro antigiro integrado garantiza un posicionamiento preciso y duradero en el molde, que reduce la formación de rebabas, ofrece una calidad reproducible y simplifica el diseño y la fabricación.
  • Expulsores con ventilación: disponibles en varios diámetros y longitudes, así como con recubrimiento DLC, permiten una ventilación rápida y precisa de la cavidad a través del expulsor. Puesto que las superficies de ventilación están dispuestas a lo largo de casi toda la longitud del vástago, estos expulsores pueden cortarse a medida, lo que los convierte en la opción ideal para adaptar los moldes existentes.
  • Expulsores laminares: disponibles en distintas anchuras, longitudes y espesores, así como en variantes con láminas extralargas para carreras de expulsión especialmente largas. Hay modelos tanto con 2 como con 4 radios y todos los tamaños se pueden adquirir también con recubrimiento DLC.

En www.meusburger.com/expulsores se ofrece una completa panorámica de toda la línea de expulsores.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.