Meusburger marca la diferencia con una amplia gama de soluciones de regulación de la temperatura

Un buen control de la temperatura es clave para asegurar una fabricación de moldes eficiente, ya que afecta directamente a la calidad de las piezas, la duración de los ciclos y la estabilidad de los procesos. Por ello, Meusburger ofrece una línea completa y perfectamente coordinada de elementos de regulación de la temperatura, que abarca desde sistemas de enchufes y soluciones para la refrigeración del núcleo hasta mangueras y empalmes. Gracias a sus sofisticadas creaciones y a la disponibilidad permanente de sus productos, el fabricante garantiza procesos fiables y una versatilidad excepcional.

Contacto para prensa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 Dirección de correo electrónico: j.grimm@meusburger.com

Sistemas de enchufes de primera para una conexión segura

Un sistema de acoplamiento adecuado garantiza un cambio rápido y fiable. Por ello, Meusburger suministra sistemas de enchufes de alta gama, con existencias en almacén listas para enviar.

  • Enchufes individuales: un amplio abanico que cubre todo tipo de rangos de temperatura y condiciones de montaje; en latón —como opción estándar—, en acero inoxidable o como variante antigoteo para un funcionamiento exigente en salas blancas. Para aplicaciones a altas temperaturas, incluye también enchufes de seguridad automáticos. Todos los enchufes disponen de juntas de calidad resistentes a altas temperaturas, que prolongan su vida útil. Con el práctico resumen del portal de Meusburger, encontrar la solución adecuada es muy sencillo. Tanto los sistemas de enchufes EU y USA —conforme a las normas de la UE y de EE. UU.—, como las variantes antigoteo y los sistemas RPL-Stäubli y RMI-Stäubli, están disponibles en almacén.
  • Enchufes para multiconexión: para los usuarios que buscan recortar los tiempos de preparación todo lo posible. No solo permiten un cambio de molde ágil, sino que previenen errores de conexión durante la preparación. Otro punto fuerte: en moldes grandes, los periodos de inactividad se acortan más mediante un precalentamiento controlado. Meusburger provee para estos casos sistemas de enchufes para multiconexión EU, USA o RMI-Stäubli.

Mangueras y empalmes eficaces

Para un flujo seguro de agua, aceite, aire o vapor es imprescindible contar con mangueras y empalmes fiables. La oferta de Meusburger incluye mangueras, reguladores y soluciones de regulación de caudal para distintos requisitos en cuanto a temperatura y medios: el complemento perfecto para su línea de enchufes.

Refrigeración eficiente del núcleo

Existen numerosas soluciones para enfriar el núcleo, que permiten una regulación precisa de la temperatura y, por lo tanto, contribuyen de manera decisiva a mejorar la calidad de los componentes y a reducir los ciclos. Los diseñadores pueden elegir la solución más apropiada entre una extensa gama de artículos, desde diferentes separadores hasta fuentes convencionales o helicoidales. Uno de los productos destacados es la fuente E 21100, desarrollada por Meusburger.

Elementos deflectores y accesorios

Meusburger cuenta con una variada oferta de accesorios para complementar su línea de sistemas de regulación de temperatura. Incluye tapones con y sin rosca, de latón y acero inoxidable, así como racores para todo tipo de aplicaciones. Además, la oferta se completa con creaciones propias cuidadosamente diseñadas, como los racores acodados 90º. En lo que respecta a las juntas, también procura soluciones óptimas: juntas tóricas de FKM o de FKM plus para altas temperaturas, pensadas para adaptarse a cada aplicación. Más información sobre cómo elegir y usar las juntas tóricas en www.meusburger.com/juntas-toricas

Meusburger tiene existencias de todos los elementos de esta línea. De este modo, minimiza los tiempos de inactividad de sus clientes y les ofrece plena libertad y seguridad para planificar sus proyectos. Más información: www.meusburger.com/regulacion-de-temperatura
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.